Kompaktní bezpečnostní senzory: indukční OSSD senzory lze zapustit
Indukční senzory s OSSD výstupy
08/20 Indukční senzory Turck umožňují sledování polohy v bezpečnostních aplikacích bez opotřebení
Mülheim, August 4, 2020Indukční bezpečnostní senzory se dvěma OSSD výstupy (Output Switching Signal Device) doplňují portfolio bezpečnostních technologií společnosti Turck. Bezdotykové senzory umožňují uživatelům využívat výhody bezkontaktního, a tedy bez opotřebení, sledování polohy v bezpečnostních aplikacích - ať už na lisech, jeřábech, výstavních strojích nebo krytech strojů.
Senzory používají své OSSD výstupy k odesílání spínacích signálů do bezpečnostních systémů. Slouží k detekci zkratů, přetížení nebo chabného zapojení a současně k testování vypínacích schopností. Díky SIL 2 (IEC 61508) a PL d (EN ISO 13849) splňují zařízení náročné požadavky z hlediska funkční bezpečnosti.
Nová produktová řada Turck zahrnuje zapuštěná zařízení v závitových pouzdrech M12, M18 a M30, každé s velkou zajištěnou spínací vzdáleností, robustním kovovým pouzdrem a širokým teplotním rozsahem od -25 do 70 ° C. Díky své necitlivosti na prach a vlhkost snižují indukční senzory přiblížení riziko selhání zařízení - a jsou tedy ideální pro uživatele, kteří chtějí implementovat nákladově efektivní snímání kovoého dílu místo speciálně namontovaného aktuátoru.
Další informace
Select Country
Turck worldwide