![](/static/img/Turck1016_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1016_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Dvě varianty pro speciální požadavky: Ultrazvukové senzory v kvádrovém a úhlovém provedení
Ultrazvukové senzory v kvádrovém a úhlovém provedení
10/16 – Kvádrové senzory pro monitorování místností, senzory s dlouhými rozsahy a úhlové senzory pro montáž ve stísněném prostředí doplňují nabídku ultrazvukových senzorů společnosti Turck
Mülheim, 15. března 2016Společnost Turck rozšiřuje portfólio ultrazvukových senzorů o nová provedení. RU senzor v pouzdře M18 je nyní také dostupný jako úhlová varianta. Vyzařovací úhel je pootočen o 90 stupňů, což usnadňuje montáž ve stísněném a úhlovém prostředí. Úhlové varianty jsou dostupné s rozsahy až 130 cm.
Ultrazvukové senzory v pouzdře CK40 jsou zvláště vhodné pro monitorování místností nebo prohnutí. Kvádrové provedení má velmi široký vyzařovací úhel 60°. To senzoru umožňuje také detekovat objekty, které rozptýlí nebo špatně odrazí zvukové vlny. Pouzdro CK40 je vhodné pro rozsahy do 250 cm a je dostupné s konektorem M12 nebo svorkovnicí.
Společnost Turck vyvinula robustní senzor RU-600U v nerezovém pouzdře M30 se spínací vzdáleností 600 cm pro aplikace vyžadující velmi dlouhý rozsah. Navzdory velkému rozsahu má snímač velmi krátkou mrtvou zónu pouze 60 cm.
Společnost Turck nabízí kompaktní ultrazvukové senzory ve třech provedeních. Senzor M18 s frekvenčním výstupem (LFX) poskytuje levnou alternativu k běžnému analogovému výstupu v aplikacích vyžadujících měřenou hodnotu. Další kompaktní variantou je jednocestná závora. Tato varianta senzoru spíná jakmile se zvuková vlna neodrazí. V této variantě je extrémně krátká mrtvá zóna. Kompaktní ultrazvukové senzory s NPN výstupem budou doplněny později. Tuto variantu používají obzvlášť zákazníci z Ameriky nebo Číny.
Společnost Turck rozšiřuje portfólio ultrazvukových senzorů o nová provedení. RU senzor v pouzdře M18 je nyní také dostupný jako úhlová varianta. Vyzařovací úhel je pootočen o 90 stupňů, což usnadňuje montáž ve stísněném a úhlovém prostředí. Úhlové varianty jsou dostupné s rozsahy až 130 cm.
Ultrazvukové senzory v pouzdře CK40 jsou zvláště vhodné pro monitorování místností nebo prohnutí. Kvádrové provedení má velmi široký vyzařovací úhel 60°. To senzoru umožňuje také detekovat objekty, které rozptýlí nebo špatně odrazí zvukové vlny. Pouzdro CK40 je vhodné pro rozsahy do 250 cm a je dostupné s konektorem M12 nebo svorkovnicí.
Společnost Turck vyvinula robustní senzor RU-600U v nerezovém pouzdře M30 se spínací vzdáleností 600 cm pro aplikace vyžadující velmi dlouhý rozsah. Navzdory velkému rozsahu má snímač velmi krátkou mrtvou zónu pouze 60 cm.
Společnost Turck nabízí kompaktní ultrazvukové senzory ve třech provedeních. Senzor M18 s frekvenčním výstupem (LFX) poskytuje levnou alternativu k běžnému analogovému výstupu v aplikacích vyžadujících měřenou hodnotu. Další kompaktní variantou je jednocestná závora. Tato varianta senzoru spíná jakmile se zvuková vlna neodrazí. V této variantě je extrémně krátká mrtvá zóna. Kompaktní ultrazvukové senzory s NPN výstupem budou doplněny později. Tuto variantu používají obzvlášť zákazníci z Ameriky nebo Číny.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide