

Řada interface modulů společnosti Turck IMX získala nejdůležitější mezinárodní certifikáty
Řada interface modulů IMX s mezinárodními certifikáty
17/15 – Řada interface modulů společnosti Turck IMX12 má nyní severoamerický UL certifikát
Mülheim, říjen 2015Řada interface modulů IMX12 od společnosti Turck je nyní vhodná pro mezinárodní použití díky novým certifikátům. Kromě referenčních certifikátů ATEX pro Evropu, NEPSI pro Čínu, Inmetro pro Brazílii (aktuálně pouze DI) a IEC-Ex nyní mají moduly s digitálními vstupy nebo výstupy (DI, DO) také severoamerický certifikát UL. Řada IMX modulů je rozsáhlá a lze ji použít v obvodech funkční bezpečnosti až do kategorie SIL2. Turck již prezentoval řadu IMX modulů na veletrhu Achema 2015. Kromě modul s digitálními vstupy/výstupy (DI/DO) je dostupná i modul pro analogové výstupní signály (AO). Moduly pro analogové vstupy budou dostupné koncem roku 2015.
Díky úzkému 12,5mm pouzdru nabízí IMX moduly maximální hustotu signálů. Rychlost IMX modulů je také výjimečná. Oddělovací Ex bariéry IMX12-DI dokáží zpracovat vstupní frekvence až 15 000 Hz, což bylo dříve možné pouze se speciálními frekvenčními převodníky. Nové provedení elektroniky umožňuje snížit vliv teploty nebo poklesu napětí na Ex oddělovací bariéře IMX12-AI pro analogové signály. Vliv interface zařízení na celý měřicí obvod je tak podstatně nižší.
Řada IMX modulů bude začátkem roku rozšířena o modul IMX12-CCM pro monitorování rozvaděče. IMX12-CCM nepřetržitě měří veličiny okolí jako je teplota, absolutní vlhkost a uzavření rozvaděče a přímo indikuje dosažení jakékoliv limitní hodnoty v řídicím systému.
Řada interface modulů IMX12 od společnosti Turck je nyní vhodná pro mezinárodní použití díky novým certifikátům. Kromě referenčních certifikátů ATEX pro Evropu, NEPSI pro Čínu, Inmetro pro Brazílii (aktuálně pouze DI) a IEC-Ex nyní mají moduly s digitálními vstupy nebo výstupy (DI, DO) také severoamerický certifikát UL. Řada IMX modulů je rozsáhlá a lze ji použít v obvodech funkční bezpečnosti až do kategorie SIL2. Turck již prezentoval řadu IMX modulů na veletrhu Achema 2015. Kromě modul s digitálními vstupy/výstupy (DI/DO) je dostupná i modul pro analogové výstupní signály (AO). Moduly pro analogové vstupy budou dostupné koncem roku 2015.
Díky úzkému 12,5mm pouzdru nabízí IMX moduly maximální hustotu signálů. Rychlost IMX modulů je také výjimečná. Oddělovací Ex bariéry IMX12-DI dokáží zpracovat vstupní frekvence až 15 000 Hz, což bylo dříve možné pouze se speciálními frekvenčními převodníky. Nové provedení elektroniky umožňuje snížit vliv teploty nebo poklesu napětí na Ex oddělovací bariéře IMX12-AI pro analogové signály. Vliv interface zařízení na celý měřicí obvod je tak podstatně nižší.
Řada IMX modulů bude začátkem roku rozšířena o modul IMX12-CCM pro monitorování rozvaděče. IMX12-CCM nepřetržitě měří veličiny okolí jako je teplota, absolutní vlhkost a uzavření rozvaděče a přímo indikuje dosažení jakékoliv limitní hodnoty v řídicím systému.
Více informací:
- Odkaz do produktové skupiny – Oddělovače analogových signálů IMX12
- Odkaz do produktové skupiny – Oddělovací bariéry IMX12
- Nové produkty – IMX nová generace interfaceových modulů
- Technický článek – Pentathlete [PDF, 0,55 MB]
- Technický článek – Hlídač rozvaděčů [PDF, 0,82 MB]
- Leták – Interface technika řady IMX12
- Stáhnout článek [EN] a obrázek – Turck1715.zip [ZIP, 1,12 MB]
Select Country
Turck worldwide