Flexibilní modul TBEN společnosti Turck umožňuje snadnou parametrizaci a ovládání válečkových motorů
Flexibilní řízení pohonu válečkových dopravníků
Nový I/O modul TBEN společnosti Turck s integrovanou logikou zjednodušuje parametrizaci a provoz válečkových motorů
Mülheim, September 23, 2021Společnost Turck rozšiřuje svou řadu TBEN-L Ethernet I/O o moduly pro řízení pohonu modulů válečkových dopravníků. Kompaktní TBEN-LL-4RMC ovládá až čtyři motory RollerDrive EC5000 48 od společnosti Interroll se speciální funkcí, takže lze použít také motory 48 V. K přímé integraci spouštěcích signálů nebo jiných akčních členů slouží čtyři digitální vstupy a čtyři univerzální digitální kanály, které lze použít také jako vstupy nebo výstupy. Flexibilní modul TBEN zapouzdřuje protokol CAN a umožňuje jednoduchou parametrizaci a ovládání válečkových motorů i vlastní komunikaci. S dalšími verzemi zařízení je plánována podpora dalších typů motorů s rozhraním CAN.
Paralelně s řízením válečkového motoru lze digitální signály používat a zpracovávat přímo na blokovém modulu pomocí logiky ARGEE společnosti Turck. Tím se odlehčí síti a centrálnímu řídicímu systému. Prostřednictvím rozhraní multiprotokolového Ethernetu lze zařízení připojit k ovladačům s Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP bez zásahu uživatele.
Robustní víceprotokolový blokový modul s krytím IP67/IP69K je testován na vibrace a otřesy. Je vybaven pouzdrem vyztuženým skelnými vlákny, plně zapouzdřenou elektronikou a je ideální pro použití v náročných logistických a výrobních aplikacích při teplotách od -40 ° C do +70 ° C. Napájení je dodáváno přes konektor M12 s kódováním L.
Další informace
Select Country
Turck worldwide

