Flexibilní modul TBEN společnosti Turck umožňuje snadnou parametrizaci a ovládání válečkových motorů
Flexibilní řízení pohonu válečkových dopravníků
Nový I/O modul TBEN společnosti Turck s integrovanou logikou zjednodušuje parametrizaci a provoz válečkových motorů
Společnost Turck rozšiřuje svou řadu Ethernetových I/O modulů TBEN-L o moduly pro řízení pohonu modulů válečkových dopravníků. Kompaktní TBEN-LL-4RMC ovládá až čtyři motory EC500048-BI od společnosti Interroll se speciální funkcí, takže lze použít také motory 48 V. K přímé integraci spouštěcích signálů nebo jiných akčních členů slouží čtyři digitální vstupy a čtyři univerzální digitální kanály, které lze použít také jako vstupy nebo výstupy. Flexibilní modul TBEN zapouzdřuje protokol CAN a umožňuje jednoduchou parametrizaci a ovládání válečkových motorů i vlastní komunikaci. S dalšími verzemi zařízení je plánována podpora dalších typů motorů s rozhraním CAN.
Vaše výhody
- Decentralizované ovládání odlehčuje síti a centrálnímu řídicímu systému
- Snížené úsilí o integraci
- Flexibilní použití v nejnáročnějších prostředích
Blokový modul odlehčuje síť a centrální řídicí systém
Paralelně s řízením válečkového motoru lze digitální signály používat a zpracovávat přímo na blokovém modulu pomocí logiky ARGEE společnosti Turck. Tím se odlehčí síti a centrálnímu řídicímu systému. Prostřednictvím multiprotokolového Ethernetu lze zařízení připojit k ovladačům s Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP bez zásahu uživatele.
Lze použít v náročných logistických a výrobních aplikacích
Robustní multiprotokolový blokový modul s krytím IP67/IP69K je testován na vibrace a otřesy. Je vybaven pouzdrem vyztuženým skelnými vlákny a plně zapouzdřenou elektronikou a je ideální pro použití v náročných logistických a výrobních aplikacích při teplotách od -40 ° C do +70 ° C. Napájení je dodáváno přes konektor M12 s kódováním L.
OBLASTI POUŽITÍ
Třídírny a balírny
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Kompaktní I/O modul PROFINET
- 4 ovladače válečkového motoru
- 4 digitální pnp vstupy, 4 univerzální digitální kanály jako 2 A PNP vstupy nebo výstupy
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Rychlý přehled: Flexibilní platforma pro monitorování stavu
Získejte za 90 sekund rychlý přehled o výhodách a funkcích
Na první pohled: Decentralizovaná automatizace
Efektivně automatizované stroje a závody minimalizují náklady, zajišťují kvalitu produktů a zaručují vysokou dostupnost pro výrobu. Zjistěte více!
Na první pohled: Modulární intralogistika s decentralizovanými automatizačními řešeními
Řešení IP67 od společnosti Turck vám umožňují ovládat intralogistiku přímo v terénu a zajistit, aby váš závod zůstal připraven na modernizace. Zjistěte více!
Technologická stránka: Pro ty, kteří chtějí vědět více
Základní technické informace o logickém řadiči
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o TBEN-LL-4RMC
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a mnohem více
Select Country
Turck worldwide