S HMI řady IPF700 řady IP67 jsou nyní možné flexibilní koncepce provozu a instalace
Ultra-robustní HMI zařízení se stupněm krytí IP67
13/20 – Nová řada HMI společnosti Turck umožňuje bezskříňové provozní a instalační koncepty při provozních teplotách mezi -20 a +55 ° C
Mülheim, November 11, 2020Řada TXF700 nyní poprvé nabízí ultra robustní řadu HMI se stupněm krytí IP67 pro použití při teplotách mezi -20 a +55 ° C. Díky vysoké míře ochrany umožňuje moderní HMI platforma flexibilní a štíhlou montáž, protože na rozdíl od předchozích řešení, již nevyžaduje instalaci do ochranných krytů nebo rozvaděčů.
Brilantní TFT displeje jsou chráněny skleněnou přední částí a jsou vybaveny kapacitní dotykovou obrazovkou, která podporuje vícedotykové ovládání a ovládání gesty. To nyní umožňuje přenos nejnovějších operačních konceptů ze světa smartphonů a tabletů do drsného prostředí průmyslové automatizace. HMI TXF700 jsou k dispozici ve velikostech displeje od 5 ”do 21,5” a s rozlišením až 1920 x 1080 pixelů.
Společnost Turck dále rozšířila své rozsáhlé portfolio IP67 o novou řadu HMI/PLC. Zařízení lze použít všude tam, kde neplatí žádné zvláštní požadavky na ochranu proti Ex nebo hygienické požadavky, zejména ve výrobě strojů a systémů, v obalovém průmyslu, jakož i v intralogistice, mobilním zařízení a automobilovém průmyslu.
TXF700 může být použit nejen pro vizualizaci, ale může být použit v případě potřeby s TX VisuPro společnosti Turck také bez CODESYS jako IIoT brána nebo edge kontrolér. Kromě konvenčních HMI protokolů pro připojení k řadičům, jako je Siemens, Beckhoff nebo Rockwell, podporuje TX VisuPro také MQTT nebo OPC-UA jako server a klient. HMI TXF700 mohou komunikovat současně až s osmi protokoly. Funkce komunikační brány tak umožňuje výměnu dat mezi různými řídicími systémy nebo koncovými zařízeními.
Další informace
Select Country
Turck worldwide

