![](/static/img/Turck_1215_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck_1215_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Nový Turck modul IMX12-CCM pro hlídání rozvaděče také detekuje velmi malé změny vnitřního prostředí.
Efektivní sledování prostředí rozvaděčů a ochranných krytů
11/16 – Nejnovější modul IMX12-CCM od společnosti Turck nepřetržitě sleduje podmínky prostředí v rozvaděči
Mülheim, 15. března 2016Společnost Turck na veletrhu v Hannoveru představila zcela novou řadu produktů: Modul pro sledování podmínek v rozvaděči IMX12-CCM (Cabinet Condition Monitoring). Nové multifunkční zařízení již bylo prezentováno na veletrhu Achema jako studie a nyní je dostupné skladem. Modul CCM může být instalován jak do nových, tak do stávajících rozvaděčů nebo ochranných skříní, aby sledoval aktuální stupeň ochrany. Modul, který se montuje na lištu DIN, je vybaven jednoduchým spínacím výstupem, který signalizuje řídicímu systému nesprávné zavření dveří nebo překročení mezních hodnot teploty nebo vlhkosti uvnitř skříně.
Pouze 18 mm široký modul IMX18-CCM je vybaven jiskrově bezpečným 2drátovým rozhraním. Může být proto použit i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nastavení se provádí jednoduše přímo na přístroji, není tedy potřeba PC ani žádný jiný nástroj. Přístroj je dále vybaven standardním HART rozhraním, pomocí kterého poskytuje další diagnostické údaje, jako například konkrétní hodnoty měřených veličin.
Vedle vlastního modul pro hlídání rozvaděčů nabízí společnost Turck také senzory monitorující stav prostředí, jako je senzor pro měření teploty, senzor vlhkosti nebo triangulační senzor. Ten měří vzdálenost ke dveřím nebo krytu a kontroluje tak jejich správné zavření. Pro kontrolu problémů s vlhkostí monitoruje IMX18-CCM dlouhodobě trend a porovnává ho s nastavenými bezpečnými hodnotami. Jakmile je nastavený limit překročen, je tato skutečnost signalizována nadřízenému systému pomocí bezpotenciálového kontaktu. Modul IMX12-CCM je schválen dle IEC-Ex a ATEX.
Společnost Turck na veletrhu v Hannoveru představila zcela novou řadu produktů: Modul pro sledování podmínek v rozvaděči IMX12-CCM (Cabinet Condition Monitoring). Nové multifunkční zařízení již bylo prezentováno na veletrhu Achema jako studie a nyní je dostupné skladem. Modul CCM může být instalován jak do nových, tak do stávajících rozvaděčů nebo ochranných skříní, aby sledoval aktuální stupeň ochrany. Modul, který se montuje na lištu DIN, je vybaven jednoduchým spínacím výstupem, který signalizuje řídicímu systému nesprávné zavření dveří nebo překročení mezních hodnot teploty nebo vlhkosti uvnitř skříně.
Pouze 18 mm široký modul IMX18-CCM je vybaven jiskrově bezpečným 2drátovým rozhraním. Může být proto použit i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nastavení se provádí jednoduše přímo na přístroji, není tedy potřeba PC ani žádný jiný nástroj. Přístroj je dále vybaven standardním HART rozhraním, pomocí kterého poskytuje další diagnostické údaje, jako například konkrétní hodnoty měřených veličin.
Vedle vlastního modul pro hlídání rozvaděčů nabízí společnost Turck také senzory monitorující stav prostředí, jako je senzor pro měření teploty, senzor vlhkosti nebo triangulační senzor. Ten měří vzdálenost ke dveřím nebo krytu a kontroluje tak jejich správné zavření. Pro kontrolu problémů s vlhkostí monitoruje IMX18-CCM dlouhodobě trend a porovnává ho s nastavenými bezpečnými hodnotami. Jakmile je nastavený limit překročen, je tato skutečnost signalizována nadřízenému systému pomocí bezpotenciálového kontaktu. Modul IMX12-CCM je schválen dle IEC-Ex a ATEX.
- Leták – Modul pro hlídání rozvaděče IMX12-CCM
- Technický článek - Hlídání rozvaděčů [PDF, MB]
- Produktové novinky – Spolehlivé monitorování stavu pro automatizaci v továrně
- Video – Efektivní monitorování prostředí v rozvaděčích a ochranných krytech (IMX12-CCM)
- Odkaz do produktové skupiny - Hlídání rozvaděče CCM
Select Country
Turck worldwide