![](/static/img/Turck1423_680x382_0.jpg)
![](/static/img/Turck1423_680x382_0_rdax_480x270s.jpg)
Indukční vazby Turck přenášejí data a výkon i s úhlovým a paralelním posunem.
Indukční vazby odolné proti nárazu
14/23 – Nová řada NIC společnosti Turck přenáší data a až 18 wattů energie bezkontaktně.
November 2, 2023Společnost Turck aktualizovala své sady indukčních vazeb a nyní kromě lepšího výkonu nabízí i další funkce, jako je selektivní párování. S dobou uvedení do provozu 600 ms umožňují vazby NIC zkrátit výrobní cykly, a tím zvýšit produktivitu.
S rozhraním IO-Link COM3 podporují vazby NIC maximální rychlost přenosu dat 230,4 kb/s. Robustní vazby odolávají vysokému nárazovému zatížení a přenášejí 18 W výkonu prostřednictvím 7mm vzduchového rozhraní. Jako "bezkontaktní konektory" jsou zcela bez opotřebení a díky krytí IP68 trvale utěsněné. Flexibilní úhlový posun až 15° a paralelní posun až 5 mm zajišťují vysokou míru volnosti při instalaci. Diagnostická funkce detekuje přítomnost sekundárního dílu i případných kovových předmětů ve vzduchové mezeře.
Obousměrná komunikace umožňuje aktivaci akčních členů a sběr signálů ze senzorů. Kromě "dynamického párování", kterým lze propojit libovolné primární a sekundární díly, podporují vazby také "selektivní párování", kterým může primární díl komunikovat pouze s vybranými sekundárními díly. Za tímto účelem lze k zařízení přistupovat přímo prostřednictvím rozhraní IO-Link. Mezi typické aplikace vazeb NIC patří výměnné nástroje, otočné stoly nebo automaticky řízená vozidla.
Další informace
Select Country
Turck worldwide