Funkce přepínače v robustním pouzdře: TBEN-Lx-SE-U1
Neřízený přepínač IP67
03/22 – Společnost Turck rozšiřuje své portfolio přepínačů o úsporný neřízený přepínač a řízený přepínač s napájením M12.
Mülheim, March 10, 2022Portfolio společnosti Turck rozšiřují tři přepínače s krytím IP67 - dvě neřízené varianty a jeden řízený přepínač. Dva přepínače TBEN-Lx-SE-U1 jsou vybaveny osmi 100 Mbit porty pro efektivní propojení buněk, které nevyžadují spravované funkce.
Pro uživatele, kteří jednoduše vyžadují základní funkce přepínače, nabízí TBEN-Lx-SE-U1 řešení, které je cenově atraktivní i pro velkoobjemové nákupy - například pro síťové propojení stanic uvnitř automatizační buňky. Jeho plně zalité provedení a stupeň krytí až IP69K umožňují použití v nejnáročnějších prostředích bez nutnosti použití ochranných krytů. Krátká doba uvedení do provozu je zaručena, protože není nutná žádná konfigurace a napájení lze snadno realizovat pomocí konektorů M12 nebo 7/8".
Společnost Turck rozšiřuje svou nabídku řízených přepínačů s krytím IP67 o variantu TBEN-LL-SE-M2 s napájecím konektorem M12 s kódováním M12 L. Kromě osmi 100Mbitových portů je zařízení vybaveno také dvěma gigabitovými páteřními porty. Na rozdíl od známého řízeného přepínače je však nová varianta dodávána s napájecími konektory M12 s kódováním L. Ty mohou přenášet až 16 A na jednu napěťovou skupinu. Jeho rozšířená sada funkcí se směrováním NAT, NTP a firewallem umožňuje logické zapouzdření automatizačních buněk. Lze například lokálně používat stejné IP adresy bez konfliktů adres. Firewall chrání automatizační síť před vnějšími vlivy.
Další informace
Select Country
Turck worldwide