Funkce přepínače v robustním pouzdře: TBEN-Lx-SE-U1
Neřízený přepínač IP67
Společnost Turck rozšiřuje své portfolio přepínačů o úsporný neřízený přepínač a řízený přepínač s napájením M12.
Portfolio společnosti Turck rozšiřují tři přepínače s krytím IP67 - dvě neřízené varianty a jeden řízený přepínač. Dva přepínače TBEN-Lx-SE-U1 jsou vybaveny osmi 100 Mbit porty pro efektivní propojení zařízení, které nevyžadují spravované funkce.
Neřízené varianty pro základní funkce přepínače ve velkých objemech
Pro uživatele, kteří potřebují pouze základní funkce přepínače, nabízí TBEN-Lx-SE-U1 řešení, které je cenově atraktivní i pro velkoobjemové nákupy - například pro síťové stanice uvnitř automatizační buňky.
Zákaznické výhody
- Cenově výhodné neřízené varianty pro jednoduchou funkci přepínače
- Díky napájení M12 Power (až 16 A) není nutné žádné další proudové napájení
- Rychlé uvedení do provozu a instalace díky IP67
- Vysoká bezpečnost díky firewallu (řízené varianty)
Jeho plně zalitá konstrukce a krytí až do IP69K umožňují použití v nejnáročnějších prostředích bez nutnosti použití ochranných krytů. Krátká doba uvedení do provozu je zaručena, protože není nutná žádná konfigurace a napájení lze snadno realizovat pomocí konektorů M12 nebo 7/8".
Řízený přepínač M12 dodává až 16 A na skupinu
Společnost Turck rozšiřuje svou nabídku řízených přepínačů s krytím IP67 o variantu TBEN-LL-SE-M2 s napájecím konektorem M12 s kódem L. Kromě osmi 100Mbitových portů je zařízení vybaveno také dvěma gigabitovými páteřními porty. Na rozdíl od známého řízeného přepínače je však nová varianta dodávána s napájecími konektory M12 s kódováním L. Ty mohou přenášet až 16 A na jednu napěťovou skupinu. Jeho rozšířená sada funkcí se směrováním NAT, NTP a firewallem umožňuje logické zapouzdření automatizačních buněk. Lze například lokálně používat stejné IP adresy bez konfliktů adres. Firewall chrání automatizační síť před vnějšími vlivy.
KLÍČOVÉ FUNKCE
- IP65/67/69K
- Varianty s M12 Power nebo 7/8"
- M12 Power (kódování L) napájí skupinu až 16A
- NAT routing, NTP a firewall (řízené přepínače)
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Aplikace: Robotické svařovací buňky zapojené do sítě Ethernet
Přepínače IP67 zjednodušují kabeláž a zkracují doby cyklů v aplikacích pro výměnu nástrojů. Další informace najdete v tomto příkladu aplikace
Stručný přehled: Decentralizovaná správa dat v průmyslovém internetu věcí
Jak si procesy udrží svůj výkon a flexibilitu navzdory digitalizaci a vysokým datovým rychlostem? Jak lze bezpečně a současně s vysokou dostupností provozovat průmyslové sítě?
Člen rodiny: Řízený ethernetový přepínač TBEN-L-SE-M2
Další informace o kompaktním 10portovém řízeném přepínači s krytím IP67
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o TBEN-Lx-SE-U1
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
Všechny podrobnosti o TBEN-LL-SE-M2
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
Select Country
Turck worldwide