Velká šířka pásma, kompaktní, rychlý, robustní a bezpečný: Tto jsou vlastnosti řízeného ethernetového přepínače Turck TBEN-L-SE-M2

Řízený ethernet přepínač s IP67

Přepínač TBEN-L od společnosti Turck s vysokorychlostní páteřní sítí GBit zaručuje krátké doby cyklů a bezpečný provoz v IIoT

TBEN-L-SE-M2 je kompaktní 10portový řízený přepínač s krytím IP67. Díky velmi vysoké rychlosti přenosu dat až 1 Gbit/s umožňuje robustní přepínač výrazně zrychlit kamerové aplikace. Funkce vysokorychlostního propojení podporuje rychlé výměny nástrojů za méně než 150 ms v robotických aplikacích. Díky své vhodnosti pro decentralizovanou instalaci přímo v terénu přepínač také zjednodušuje kabeláž potřebnou mezi rozvaděčem a ethernetovými stanicemi na stroji. Přepínač TBEN-L tak uvolňuje cestu pro důslednou modularizaci ve výrobě strojů.

Zákaznické výhody

  • Vyšší frekvence díky funkci vysokorychlostního propojení
  • Maximální zabezpečení se směrováním NAT a integrovaným firewallem
  • Snadná instalace přímo v terénu
  • Snížení počtu typů díky multiprotokolovému standardu ethernet
  • Nejvyšší dostupnost díky ochraně zahlcením a sledováním zatížení sítě

NAT zabraňuje zdvojení IP adres

Řízený přepínač nabízí několik funkcí pro bezpečnou a efektivní organizaci průmyslových ethernetových sítí. Integrovaný firewall nabízí obousměrnou ochranu před neoprávněným přístupem a spolehlivě tak zvyšuje zabezpečení v IIoT. Funkce směrování NAT umožňuje, aby byly stanice dostupné v sítích vyšší úrovně pod alternativními adresami. Zařízení tak spolehlivě brání zdvojení IP adres v síti uživatele. Přiřazení ID adresy na základě portu umožňuje přidělit adresy stanic prostřednictvím webového prohlížeče přepínače.

Zvýšená dostupnost

Přepínač může zvýšit dostupnost linek pomocí redundance média (RSTP). Nastavením virtuálních sítí (VLAN) mohou uživatelé oddělit produkční sítě od sítí pro správu nebo přiřadit jednotlivé šířky pásma každé VLAN a chránit tak síť před přetížením. Funkce monitorování zatížení sítě na každém portu poskytuje nepřetržitý přehled o využití šířky pásma v síti.

Možnosti použití
Automobilový průmysl - díky vysokým datovým rychlostem a krátkým dobám propojení je přepínač ideální pro použití ve výrobních linkách. Dokáže zpracovat vysoké přenosové rychlosti IP kamer ve velmi krátkých dobách cyklu.
Mobilní stroje / zemědělské stroje - přepínač lze optimálně použít pro streamování palubních kamer. Multicast umožňuje několika uživatelům přístup ke streamu.
Intralogistika - přepínač lze také použít k řízení interních toků materiálu a zboží.

Klíčové funkce

  • 10portový přepínač s krytím IP67
  • Vysokorychlostní páteř GBit
  • 8 x 100 Mbit porty
  • Směrování NAT
  • Přiřazení IP adresy založené na portu

Související obsah

Aplikace: Robotické svařovací buňky zapojené do sítě Ethernet

Přepínače IP67 zjednodušují kabeláž a zkracují doby cyklů v aplikacích pro výměnu nástrojů. Další informace najdete v tomto příkladu aplikace


Stručný přehled: Decentralizovaná správa dat v průmyslovém internetu věcí

Jak si procesy udrží svůj výkon a flexibilitu navzdory digitalizaci a vysokým datovým rychlostem? Jak lze bezpečně a současně s vysokou dostupností provozovat průmyslové sítě?


Video: turbo nabíječka pro IIoT

Toto video ukazuje, jak ethernetový přepínač zkracuje cykly během výroby karoserie


Rychlý přehled: Spravované ethernetové přepínače

Získejte za 90 sekund rychlý přehled výhod a funkcí


Produktová data

Detailní informace o TBEN-L4-SE-M2

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a mnohem více


Detailní informace o TBEN-L5-SE-M2

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a mnohem více


Select Country

Turck worldwide

to top