"Univerzální modul" společnosti Turck: 8 portů IO-Link třídy A nebo až 16 kanálů DXP zaručuje uživatelům vysokou míru flexibility.
Flexibilní IO-Link master třídy A
06/23 – TBEN-L-8IOLA společnosti Turck zvyšuje efektivitu nákladů v typických aplikacích IO-Link pro komplexní senzorové systémy a koncová zařízení.
Mülheim, April 5, 2023Společnost Turck přidala do svého portfolia IO-Link master TBEN-L-8IOLA třídy A. Blokový I/O modul Ethernet s robustním pouzdrem TBEN-L poskytuje osm IO-Link master portů třídy A. Porty třídy A jsou preferovány pro připojení inteligentních senzorů, protože jejich digitální kanály a úroveň napětí jsou jasně odděleny. Každý z osmi zásuvných konektorů poskytuje dva univerzální kanály DXP, které lze alternativně použít jako vstup nebo výstup - univerzální modul tak nabízí až 16 kanálů. Proudová zatížitelnost 2 A na pinu 2 všech portů umožňuje také napájení akčních členů se zvýšenými požadavky na napájení.
Jako multiprotokolové zařízení společnosti Turck lze nový master používat v sítích Ethernet s protokolem Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP bez jakéhokoli zásahu uživatele. Integrovány jsou i další multiprotokolové funkce, jako je přepínač pro lineární topologie a také webový server. Stejně jako všechny ostatní IO-Link mastery Turck řady TBEN je i tento modul vybaven funkcí SIDI Simple IO-Link Device Integration a také IODD Configurator ve webovém rozhraní.
Blokový I/O modul Ethernet je k dispozici ve dvou variantách: s konektory M12 s kódováním L nebo se 4pinovými konektory 7/8″. Díky teplotnímu rozsahu -40 až 70 °C a krytí IP67 a IP69K je nový I/O modul dokonale vhodný i do náročných podmínek.
Další informace
Select Country
Turck worldwide