![](/static/img/Turck0824_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0824_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
3D radarový skener MR15-Q80 společnosti Turck detekuje objekty a jejich pohyb v prostoru na vzdálenost až 15 metrů.
Radarový skener IO-Link/J1939 poskytuje 3D data o pohybu
08/24 – Radarový 3D senzor MR15-Q80 společnosti Turck s rozhraním IO-Link a J1939 měří vzdálenost, polohu a pohyb objektů pro aplikace zabraňující kolizím nebo pro kontrolu výšky.
Mülheim, April 18, 2024MR15-Q80 společnosti Turck je robustní radarový skener, který zaznamenává a odesílá data o prostředí ve třech rozměrech. Je to jediné zařízení s těmito funkcemi, které je kromě rozhraní IO-Link k dispozici i s rozhraním J1939 pro mobilní zařízení. Radarový skener s frekvencí 60 gigahertzů detekuje objekty vzdálené až 15 metrů v rámci volně definovatelných detekčních úhlů 120° horizontálně a 100° vertikálně. Data lze využít například pro 3D detekci objektů, předcházení kolizím, výškovou kontrolu nebo sledování mrtvého úhlu. Radarová technologie je díky své technologii robustnější než alternativní řešení, jako jsou laserové nebo ultrazvukové senzory, a proto je velmi vhodná pro použití v mobilních zařízeních, přístavních zařízeních nebo intralogistických aplikacích.
Kromě polohy objektů detekuje MR15-Q80 také jejich pohyb a intenzitu odražených vln. Tyto údaje lze vyhodnocovat za účelem rozlišení objektů nebo skrytí statického rušení od objektů, které nejsou pro danou aplikaci relevantní. Uživatelé mohou parametrizovat až šest výstražných zón, které ovládají dva volně přiřaditelné spínací výstupy. Lze také definovat tři signální prostory, které lze rovněž přiřadit dvěma spínacím výstupům a které se spínají, když se v těchto prostorech nachází objekt.
Sada TAS Turck Automation Suite zjednodušuje uvedení do provozu a nejlepší nastavení filtrů signálu a intenzity, detekčních úhlů, výstražných poloměrů a mnoho dalšího. Software vizualizuje nezpracovaná data ze snímače v reálném čase ve webovém prohlížeči.
Další informace
Select Country
Turck worldwide