

TBEN-S2-2COM přímo na stroji připojuje sériové rozhraní k síti Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP
I/O modul pro sériová rozhraní s krytím IP67
18/17 – TBEN-S2-2COM připojuje zařízení RS232, RS485 a Modbus RTU do ethernetových sítí přímo na stroji prostřednictvím multiprotokolové technologie Turck
Mülheim, 19. října 2017Turck přidává variantu sériových rozhraní do své řady vysoce kompaktních modulů TBEN-S. TBEN-S2-2COM spojuje zařízení s rozhraním RS232 nebo RS485 přímo na stroji, v oblasti polní instrumentace s nadřazeným systémem pomocí protokolů Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP. Tím se ušetří uživatelům nutnost vést dlouhé trasy vedení do rozvaděčů. Uživatel si může vybrat mezi RS232 a RS485 u dvou sériových portů. Modul také nabízí čtyři vstupy/výstupy, které lze použít jako vstupy nebo výstupy bez jakékoli konfigurace. Použití ve velmi náročných prostředích je možné díky vysokému krytí IP65, IP67 až IP69K a rozšířenému teplotnímu rozsahu od -40 do +70 ° C.
Protože modul je schopen při provozu Profinet nebo EtherNet/IP sítě paralelně komunikovat přes Modbus TCP, může přenášet data senzorů a akčních členů jednoduše paralelně do koncových bran, datových uzlů nebo cloudových systémů. Komunikaci přes Modbus TCP podporují také běžně používané systémy jako Microsoft Azure, IBM Bluemix, ale také mnoho serverů OPC UA. To umožňuje použití TBEN-S2-2COM ve velkých datových aplikacích pro prediktivní údržbu také pro zařízení se sériovým rozhraním.
Turck přidává variantu sériových rozhraní do své řady vysoce kompaktních modulů TBEN-S. TBEN-S2-2COM spojuje zařízení s rozhraním RS232 nebo RS485 přímo na stroji, v oblasti polní instrumentace s nadřazeným systémem pomocí protokolů Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP. Tím se ušetří uživatelům nutnost vést dlouhé trasy vedení do rozvaděčů. Uživatel si může vybrat mezi RS232 a RS485 u dvou sériových portů. Modul také nabízí čtyři vstupy/výstupy, které lze použít jako vstupy nebo výstupy bez jakékoli konfigurace. Použití ve velmi náročných prostředích je možné díky vysokému krytí IP65, IP67 až IP69K a rozšířenému teplotnímu rozsahu od -40 do +70 ° C.
Protože modul je schopen při provozu Profinet nebo EtherNet/IP sítě paralelně komunikovat přes Modbus TCP, může přenášet data senzorů a akčních členů jednoduše paralelně do koncových bran, datových uzlů nebo cloudových systémů. Komunikaci přes Modbus TCP podporují také běžně používané systémy jako Microsoft Azure, IBM Bluemix, ale také mnoho serverů OPC UA. To umožňuje použití TBEN-S2-2COM ve velkých datových aplikacích pro prediktivní údržbu také pro zařízení se sériovým rozhraním.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide