TS+ je ovládán kapacitními tlačítky a zobrazuje hodnoty na 14segmentovém displeji
Teplotní senzory s plug & play
15/20 – Robustní IO-Link snímače TS+ společnosti Turck nabízejí inteligentní funkce pro snadné uvedení do provozu a koncepty prediktivní údržby
Mülheim, December 14, 2020Společnost Turck rozšiřuje svou inovativní řadu fluidních senzorů o IO-Link senzory pro flexibilní a spolehlivé měření procesní teploty. K dispozici jsou jak kompaktní zařízení s integrovanou teplotní sondou (TS700), tak i procesní a zobrazovací jednotky (TS720) pro připojení odporových teploměrů nebo termočlánků.
Jako člen řady fluidních senzorů, které získaly cenu iF Design Award, splňují senzory TS+ rostoucí poptávku po přímém uvedení do provozu a vysoké využitelnosti zařízení. Robustní pouzdro z nerezové oceli s dotykovým ovládáním a stupněm krytí IP67 a IP69K je ideálně vhodné pro použití v drsném průmyslovém prostředí. Kromě procesních hodnot poskytuje rozhraní IO-Link uživateli velké množství údajů o monitorování stavu pro inteligentní aplikace IIoT.
Pro zjednodušení uvádění do provozu mají zařízení TS+ automatickou detekci typu výstupu (PNP / NPN nebo proud / napětí), jakou také nabízejí např. snímače tlaku a průtoku PS+ a FS+. Procesorové jednotky řady TS720 detekují typ teplotní sondy (TC nebo Pt), čímž eliminují častý zdroj chyb. Pokud je třeba TS+ integrovat do stávajících instalací nebo vyměnit stávající senzory, výběr různých profilů procesních dat IO-Link umožňuje rychlé přizpůsobení zařízení bez nutnosti pracných úprav v řídicí jednotce.
Senzory TS+ se obvykle používají ve strojírenských aplikacích a ve zpracovatelském průmyslu. Kompaktní zařízení TS700 pracují v měřicím rozsahu od -50 do +150 °C. V závislosti na připojené teplotní sondě mohou procesní a zobrazovací jednotky typu TS720 pokrýt teplotní rozsahy mezi -200 a 1800 °C.
Další informace
Select Country
Turck worldwide