![](/static/img/Turck0614_hp_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0614_hp_680x382_rdax_480x270p.jpg)
Multiprotokolové I/O moduly TBEN-S mohou pracovat v sítích Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP a jsou široké pouze 32 mm
Ultra kompaktní ethernetové I/O moduly TBEN-S
20/14 – Multiprotokolové I/O moduly TBEN-S mohou pracovat v sítích Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP a jsou široké pouze 32 mm
Mülheim, October 21, 2014Společnost Turck rozšířila řadu sběrnicových I/O systémů o ultra kompaktní multiprotokolové ethernet moduly řady TBEN-S.
Moduly jsou vybaveny 8 digitálními kanály (vstupy a nebo výstupy), 4 analogovými nebo 2 technologickými kanály. Analogové vstupy jsou univerzální, na jeden kanál tak lze připojit proudové či napěťové signály nebo teplotní čidla jako jsou RTD nebo termočlánky. Jeden modul tedy dokáže nahradit 3 až 4 starší typy.
Vedle digitálních a analogových signálů jsou k dispozici i moduly s IO-Link, RFID, sériovou komunikací nebo čítači.
Zcela zalité moduly se stupněm krytí IP67 mají malé pouzdro s šířkou pouhých 32 mm a délkou pouhých 144 mm. I přes své kompaktní provedení mohou moduly TBEN-S pracovat samostatně bez dalších přídavných komunikačních modulů v jednom ze tří ethernetových systémů Profinet, Modbus TCP nebo EtherNet/IP. Modul po zapnutí automaticky rozpozná, do jaké sítě je připojen a aktivuje příslušný komunikační protokol.
Společnost Turck rozšířila řadu sběrnicových I/O systémů o ultra kompaktní multiprotokolové ethernet moduly řady TBEN-S.
Moduly jsou vybaveny 8 digitálními kanály (vstupy a nebo výstupy), 4 analogovými nebo 2 technologickými kanály. Analogové vstupy jsou univerzální, na jeden kanál tak lze připojit proudové či napěťové signály nebo teplotní čidla jako jsou RTD nebo termočlánky. Jeden modul tedy dokáže nahradit 3 až 4 starší typy.
Vedle digitálních a analogových signálů jsou k dispozici i moduly s IO-Link, RFID, sériovou komunikací nebo čítači.
Zcela zalité moduly se stupněm krytí IP67 mají malé pouzdro s šířkou pouhých 32 mm a délkou pouhých 144 mm. I přes své kompaktní provedení mohou moduly TBEN-S pracovat samostatně bez dalších přídavných komunikačních modulů v jednom ze tří ethernetových systémů Profinet, Modbus TCP nebo EtherNet/IP. Modul po zapnutí automaticky rozpozná, do jaké sítě je připojen a aktivuje příslušný komunikační protokol.
Více informací:
- Odkaz na produkty – Blokové I/O moduly TBEN-S
- Úspěšná aplikace – Krátké vzdálenosti [EN] [PDF, 0,82 MB]
- Úspěšná aplikace: TBEN-S v tiskárně [PDF, 0,82 MB]
- Flyer – Vysoce kompaktní multiprotokolové I/O moduly
- Technický článek – Ethernetové I/O moduly [PDF, 1,00 MB]
- Video – Vysoce kompaktní I/O moduly pro analogové signály
- Video – Variabilní vysocevýkonné ultrazvukové senzory
- Leták – Vysoce kompaktní I/O moduly TBEN-S
Stáhnout text a obrázek
Select Country
Turck worldwide