![](/static/img/Turck0522_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0522_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Tenzometrický modul IMX12-SG společnosti Turck je rychlý, kompaktní a flexibilní při použití
Rychlý tenzometrický modul pro nebezpečné oblasti
05/22 – Přístroj IMX12-SG společnosti Turck pro měření síly v prostředí s nebezpečím výbuchu dosahuje doby odezvy pod 10 ms a lze jej použít jako opakovač nebo převodník signálu.
Mülheim, April 28, 2022Společnost Turck rozšířila své portfolio rozhraní o rychlý tenzometrický modul pro aplikace měření síly v prostředí s nebezpečím výbuchu. Modul IMX12-SG má funkci opakovače a lze jej použít pro převod signálu při změně odporu na tenzometrických můstcích. Jedinečný prodejní argument na trhu - stejně jako doba odezvy kratší než 10 ms v kombinaci s flexibilním výstupním obvodem konfigurovatelným pomocí přepínačů DIP a galvanickým oddělením ve štíhlém pouzdře 12,5 mm. Díky svému štíhlému provedení je IMX12-SG ideální pro aplikace s omezeným prostorem.
IMX12-SG společnosti Turck poskytuje galvanické oddělení mezi nebezpečnými a bezpečnými oblastmi. Tím se eliminuje rušení nebo vyrovnávací proudy, které mohou vznikat v důsledku bludných napětí - což je klíčová bezpečnostní výhoda oproti řešením se Zenerovou bariérou, která se spoléhají na velmi dobře udržovatelnou koncepci uzemnění.
Stejně jako u všech zařízení řady IMX12 je v ochranném krytu povolen provoz v nebezpečné zóně 2.
Široký rozsah napájecího napětí 10...30 VDC umožňuje použití i v aplikacích s bateriovým provozem, jako jsou dočasná, mobilní zařízení. Rozsah provozních teplot do 70 °C umožňuje použití v bezprostřední blízkosti strojů a motorů.
Další informace
Select Country
Turck worldwide