Tenzometrický převodník IMX12-SG společnosti Turck je rychlý, kompaktní a flexibilní při použití
Rychlý tenzometrický převodník pro Ex prostředí
Přístroj IMX12-SG společnosti Turck pro měření síly v prostředí s nebezpečím výbuchu dosahuje doby odezvy pod 10 ms a lze jej použít jako opakovač nebo převodník signálu.
Společnost Turck rozšířila své portfolio rozhraní o rychlý tenzometrický modul pro aplikace měření síly v prostředí s nebezpečím výbuchu. Modul IMX12-SG má funkci opakovače a lze jej použít pro převod signálu při změně odporu na tenzometrických můstcích. Jedinečný prodejní argument na trhu - stejně jako doba odezvy kratší než 10 ms v kombinaci s flexibilním výstupním obvodem konfigurovatelným pomocí přepínačů DIP a galvanickým oddělením ve štíhlém pouzdře 12,5 mm. Díky svému štíhlému provedení je IMX12-SG ideální pro aplikace s omezeným prostorem.
Zákaznické výhody
- Flexibilní použití jako opakovač a převodník signálu
- Vysoká úroveň bezpečnosti díky galvanickému oddělení
- Snadná konfigurace bez použití nářadí
Vysoká úroveň bezpečnosti díky galvanickému oddělení
IMX12-SG společnosti Turck zajišťuje galvanické oddělení mezi nebezpečnými a bezpečnými oblastmi. Tím se eliminuje rušení nebo vyrovnávací proudy, které mohou vznikat v důsledku bludných napětí - což je klíčová bezpečnostní výhoda oproti řešením se zenerovou bariérou, která se spoléhají na velmi dobře udržovanou koncepci uzemnění.
Provoz v zóně 2
Stejně jako u všech přístrojů řady IMX12 je provoz v nebezpečné zóně 2 povolen v ochranném krytu.
Široký rozsah napájecího napětí 10...30 VDC umožňuje použití i v aplikacích s bateriovým provozem, jako jsou dočasná, mobilní zařízení. Rozsah provozních teplot do 70 °C umožňuje použití v bezprostřední blízkosti strojů a motorů.
OBLASTI POUŽITÍ
- Ropný a plynárenský průmysl
- Doprava a logistika
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Lze použít jako opakovač a převodník signálu
- Snadná parametrizace bez použití nářadí
- Galvanické oddělení
- Velmi rychlá doba odezvy
- Provoz v zóně 2
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Příběh o úspěchu: Ochrana IT systémy před útoky hackerů
Přepravní stanice plynu městské komunální společnosti Villingen-Schwenningen využívá monitorovací skříně IMX12-CCM společnosti Turck k monitorování rozvaděčů a nabízí tak spolehlivou ochranu před neoprávněnou manipulací
Leták: Interfaceové moduly IMX12
Získejte přehled o produktové řadě IMX12 a naší nabídce interfaceových modulů
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o tenzometrickém snímači IMX12-SG
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
Select Country
Turck worldwide