![](/static/img/Turck0721_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0721_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Kombinované čidlo vlhkosti a teploty od společnosti Turck nabízí efektivní monitorování stavu
Senzor vlhkosti / teploty vzduchu s IO-Link
07/21 – Senzor pro sledování stavu od společnosti Turck zjednodušuje monitorování stavu pro místnosti, stroje a zařízení na místě a v systémech IIoT
Mülheim, April 15, 2021Společnost Turck nabízí nákladově efektivní monitorování stavu v terénu a v aplikacích IIoT se svým prvním kombinovaným snímačem vlhkosti / teploty vzduchu; velmi snadná integrace díky rozhraní IO-Link. Díky kombinaci dvou měřených veličin vlhkosti a teploty vzduchu v jednom zařízení je CMTH-M12 ideální pro použití v systémech monitorování stavu strojů a zařízení nebo pro monitorování klimatických podmínek ve výrobních halách a skladech v nejrůznějších odvětvích - od automobilového průmyslu po polovodičový a potravinářský průmysl až po zemědělství.
Senzor monitoruje dva rozsahy mezních hodnot, každý s minimální a maximální hodnotou, pro výstup varovného signálu v případě hodnoty mimo rozsah. Obousměrné rozhraní IO-Link lze použít k přenosu cyklických uživatelských dat a také výstražných a stavových zpráv, jako je provozní doba. Jako alternativa jsou k dispozici také běžné spínací výstupy.
Při použití v kombinaci s multiprotokolovými I/O zařízeními Turck lze uživatelská a analytická data přenášet prostřednictvím samostatných ethernetových protokolů. Zatímco I/O moduly přenášejí uživatelská data do nadřazeného systému přes Ethernet/IP nebo Profinet, lze Modbus / TCP použít jako paralelní kanál pro analytická data. Tyto informace lze poskytnout také pro mobilní přístup na celém světě prostřednictvím cloudových systémů společnosti Turck.
Další informace
Select Country
Turck worldwide