Kombinované čidlo vlhkosti a teploty od společnosti Turck nabízí efektivní monitorování stavu

Senzor pro monitorování teploty a vlhkosti vzduchu

Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti vzduchu pro monitorování stavu v aplikacích IIoT a senzor-cloud

Společnost Turck nabízí svůj první kombinovaný snímač vlhkosti / teploty vzduchu pro nákladově efektivní monitorování stavu v terénu nebo v aplikacích IIoT; velmi snadná integrace díky rozhraní IO-Link. Díky kombinaci dvou měřených veličin vlhkosti a teploty vzduchu v jednom zařízení je CMTH-M12 ideální pro použití v systémech monitorování stavu strojů a zařízení nebo pro monitorování klimatických podmínek ve výrobních halách a skladech v nejrůznějších odvětvích - od automobilového průmyslu přes polovodičový a potravinářský průmysl až po zemědělství.

Zákaznické výhody

  • Trvalé sledování důležitých proměnných prostředí
  • Cenově efektivní díky integraci dvou měřených proměnných do jednoho zařízení
  • Snadné dovybavení monitorování stavu ve spojení s autonomními ovládacími prvky v IP67

IO-Link pro snadnou konfiguraci

Senzor přenáší teplotu a vlhkost vzduchu jako kontinuální procesní hodnotu prostřednictvím cyklických procesních dat IO-Link. K dispozici jsou také dva rozsahy mezních hodnot, každý s minimální a maximální hodnotou. Pro tyto hodnoty může být vydán varovný signál v případě hodnoty mimo rozsah. Obousměrné rozhraní IO-Link lze použít k přenosu cyklických uživatelských dat a také výstražných a stavových zpráv, jako je provozní doba. Jako alternativa jsou k dispozici také běžné spínací výstupy. 

Decentralizovaná řešení pro monitorování stavu

Při použití v kombinaci s multiprotokolovými I/O zařízeními Turck lze uživatelská a analytická data přenášet přes samostatné ethernetové protokoly. Zatímco I/O moduly přenášejí uživatelská data do nadřazeného systému přes Ethernet/IP nebo Profinet, lze Modbus/TCP použít jako paralelní kanál pro analytická data. Tyto informace lze poskytnout také pro mobilní přístup na celém světě prostřednictvím cloudových systémů společnosti Turck.


Oblasti použití

  • Automobilový průmysl
  • Logistika
  • Polovodičový průmysl
  • Potravinářský průmysl

Klíčové funkce

  • IO-Link pro snadný přístup k datům a řešení typu cloud-senzor
  • Režim SIO indikuje porušení mezních hodnot klasickým přepínacím signálem
  • Paralelní přístup k dalším informacím s multiprotokolovými I/O zařízeními Turck
  • Stupeň krytí IP67

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Rychlý přehled: Monitorování stavu rozvaděčů

Získejte za 90 sekund rychlý přehled výhod a funkcí


Aplikace: Senzor monitorující stav automatizuje ovládání klimatizace

Monitorování teploty a vlhkosti v mobilních kuřecích boxech


Stručný přehled: Monitorování stavu v nových závodech

Prediktivní strategie pro váš nový závod


Stručný přehled: Monitorování stavu ve stávajících systémech

Přizpůsobené řešení monitorování stavu pomocí přesných senzorů a zabezpečených bezdrátových sítí.


Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí přesně znát podrobnosti

Základní technické informace pro monitorování stavu


Dokument: Monitorování stavu ve stávajících systémech

Získávání údajů o stavu a jejich efektivní využívání


ÚDAJE O PRODUKTU

Podrobnosti o CMTH1-M12

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a mnohem více


Select Country

Turck worldwide

to top