Čtyřkanálový blokový I/O společnosti Turck zvyšuje nákladovou efektivitu v provozech s nízkou hustotou I/O.
Kompaktní 4kanálový I/O modul pro intralogistiku
01/22 – TBEN-S1-4DXP společnosti Turck zvyšuje hospodárnost distribuovaných systémů s nízkou hustotou vstupů a výstupů.
Mülheim, March 10, 2022Společnost Turck nyní nabízí ethernetový I/O modul TBEN-S1-4DXP, který je speciálně navržen pro použití v aplikacích s nízkými požadavky na I/O - například v logistických aplikacích. Kompaktní blokový modul poskytuje čtyři kanály, které lze flexibilně použít jako vstupy nebo výstupy, a to v provedení TBEN-S, který je standardně dodáván s osmi kanály. Díky teplotnímu rozsahu od -40 do +70 °C a krytí IP65/IP67/IP69K má nový I/O modul široké možnosti využití.
Všude tam, kde je třeba shromáždit malý počet I/O a přenášet je na dlouhé vzdálenosti, mohou uživatelé využívat plnou flexibilitu modulů TBEN-S s dodatečnou hospodárností. Modul TBEN-S1-4DXP splňuje požadavky na krytí až do IP69K a zkracuje tak dobu uvádění do provozu a náročnost zapojení při decentralizované automatizaci. Jako multiprotokolové zařízení společnosti Turck může být automaticky používán v sítích Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP bez jakéhokoli zásahu uživatele.
Další informace
Select Country
Turck worldwide