Čtyřkanálový blokový I/O modul společnosti Turck zvyšuje nákladovou efektivitu v provozech s nízkou hustotou I/O.
Kompaktní 4kanálový I/O modul pro intralogistiku
TBEN-S1-4DXP společnosti Turck zvyšuje hospodárnost distribuovaných systémů s nízkou hustotou vstupů a výstupů.
Společnost Turck nyní nabízí ethernetový I/O modul TBEN-S1-4DXP, který je speciálně navržen pro použití v aplikacích s nízkými požadavky na I/O - například v logistických aplikacích. Kompaktní blokový modul poskytuje čtyři kanály, které lze flexibilně použít jako vstupy nebo výstupy, a to v provedení TBEN-S, který je standardně dodáván s osmi kanály. Díky teplotnímu rozsahu od -40 do +70 °C a krytí IP65/IP67/IP69K má nový I/O modul široké možnosti využití.
Zákaznické výhody
- Maximální nákladová efektivita díky efektivnímu snížení počtu nevyužitých vstupů a výstupů
- Úspora času díky minimálním požadavkům na zapojení a montáž
- Integrovaná logika pro důslednou modularizaci a decentralizovanou automatizaci
Všude tam, kde je třeba shromáždit a přenést malý počet vstupů/výstupů na dlouhé vzdálenosti, mohou uživatelé využívat plnou flexibilitu modulů TBEN-S s dodatečnou hospodárností. Modul TBEN-S1-4DXP splňuje požadavky na krytí až do IP69K, a tím zkracuje nároky na uvedení do provozu a zapojení při decentralizované automatizaci. Jako multiprotokolové zařízení společnosti Turck může být automaticky používán v sítích Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP bez jakéhokoli zásahu uživatele.
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Multiprotokolový Ethernet pro snížení skladových zásob a redukci variant
- IP65/67/69K
- Rozšířený teplotní rozsah od -40 do 70 °C
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Rychlý přehled: Flexibilní platforma pro monitorování stavu
Získejte za 90 sekund rychlý přehled o výhodách a funkcích
Na první pohled: Modulární intralogistika s decentralizovanými automatizačními řešeními
Řešení IP67 od společnosti Turck vám umožňují ovládat intralogistiku přímo v terénu a zajistit, aby váš závod zůstal připraven na modernizace. Zjistěte více!
Technologická stránka: Pro ty, kteří chtějí vědět více
Technické základní informace o modulárních strojích
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o TBEN-S1-4DXP
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
Select Country
Turck worldwide