Společnost Turck má nyní v nabídce robustní bezpečnostní odpojovací modul pro proudy až 9 A
Bezpečnostní modul s krytím IP65
16/18 – Bezpečnostní modul Turck TBSB přímo na stroji bezpečně odpojí zátěžové proudy až 9 A
Mülheim, 7. listopadu 2018Jako první dodavatel tohoto nového produktu na světě má nyní společnost Turck ve svém portfoliu bezpečnostní odpojovací modul s krytím IP65, který spolehlivě odpojí zátěžové proudy až do 9 A přímo v místě polní instrumentace. Modul je certifikován TÜV. TBSB modul rozšiřuje nabídku bezpečnostních zařízení odborníků na automatizaci z Mülheimu a podporuje trend k instalaci zařízení mimo rozvaděče pomocí decentralizovaných bezpečnostních řešení.
Proudy do 2 A lze spínat pomocí bezpečnostního hybridního modulu TBPN / TBIP společnosti Turck, který kombinuje čtyři bezpečnostní a čtyři standardní I/O v jednom modulu se stupněm krytí IP67. U proudů s vyšším zatížením, až 9 A, je bezpečnostní modul TBSB jednoduše připojen k hybridnímu modulu Turck nebo k bezpečnostním modulům jiných výrobců. Robustní konstrukce v tlakově litém hliníkovém pouzdře a široký rozsah provozních teplot od -25 do +50 ° C umožňují trvalé používání modulů v náročných průmyslových podmínkách.
Moduly jsou vhodné pro mnoho různých aplikací, zejména v logistickém sektoru, ve výrobních závodech i v automobilovém průmyslu.
Jako první dodavatel tohoto nového produktu na světě má nyní společnost Turck ve svém portfoliu bezpečnostní odpojovací modul s krytím IP65, který spolehlivě odpojí zátěžové proudy až do 9 A přímo v místě polní instrumentace. Modul je certifikován TÜV. TBSB modul rozšiřuje nabídku bezpečnostních zařízení odborníků na automatizaci z Mülheimu a podporuje trend k instalaci zařízení mimo rozvaděče pomocí decentralizovaných bezpečnostních řešení.
Proudy do 2 A lze spínat pomocí bezpečnostního hybridního modulu TBPN / TBIP společnosti Turck, který kombinuje čtyři bezpečnostní a čtyři standardní I/O v jednom modulu se stupněm krytí IP67. U proudů s vyšším zatížením, až 9 A, je bezpečnostní modul TBSB jednoduše připojen k hybridnímu modulu Turck nebo k bezpečnostním modulům jiných výrobců. Robustní konstrukce v tlakově litém hliníkovém pouzdře a široký rozsah provozních teplot od -25 do +50 ° C umožňují trvalé používání modulů v náročných průmyslových podmínkách.
Moduly jsou vhodné pro mnoho různých aplikací, zejména v logistickém sektoru, ve výrobních závodech i v automobilovém průmyslu.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide

