Snímač úhlu QR20: s konektorem Deutsch a SAE J1939 ideální pro mobilní stroje
Robustní úhlové snímače pro mobilní zařízení
07/25 – Robustní senzory Turck QR20 s konektory SAE J1939 a Deutsch zaručují spolehlivé měření úhlu u mobilních strojů.
Mülheim, July 3, 2025Společnost Turck rozšiřuje své portfolio snímačů QR20 o varianty s konektory Deutsch zalitými ve výrobě. Toto připojení a princip bezkontaktní konstrukce zajišťují nepřetržité krytí IP68/IP69K - od snímače až po rozhraní. V kombinaci s extrémní mechanickou odolností proti nárazům, vibracím a tahovému zatížení kabelů jsou indukční snímače úhlu ideální pro použití v mobilních strojích. Uživatelé ušetří čas při instalaci, protože zařízení lze instalovat bez ochranného krytu nebo odlehčení tahu v systému vedení kabelů.
Variantu s výstupem SAE J1939 lze snadno integrovat do kompatibilních sítí. Alternativně společnost Turck nabízí verzi s analogovým napěťovým výstupem. Kromě plného rozsahu 360° mají uživatelé k dispozici sedm definovaných úhlových rozsahů mezi ±10° a ±120° pro rychlé uvedení analogových snímačů do provozu. Pokud je třeba snímat pouze jednu část úhlového rozsahu, lze rozlišení snímače odpovídajícím způsobem maximalizovat.
Mezi typické aplikace snímačů QR20 patří měření úhlů na zvedacích ramenech, pantografech, vozidlech pro odklízení sněhu, kombajnech nebo zvedacích zařízeních v užitkových vozidlech a také v zemědělských a stavebních strojích.
Další informace
Select Country
Turck worldwide

