![](/static/img/Turck1621_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1621_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Jedno a víceotáčkové enkodéry s rozhraním SAE J1939 jsou novým přírůstkem do portfolia Turck
Enkodéry s rozhraním SAE J1939
16/21 – Společnost Turck do svého portfolia přidala jedno a víceotáčkové enkodéry s pevnou nebo dutou hřídelí pro intralogistiku a mobilní zařízení
Mülheim, September 23, 2021Společnost Turck rozšířila své komplexní portfolio rotačních senzorů o nové enkodéry s rozhraním SAE J1939, které se používá zejména v mobilních zařízeních. Enkodéry jsou nyní k dispozici v řadě Industrial a Efficiency jako jedno nebo víceotáčkové a také jako zařízení s plnou nebo dutou hřídelí o průměru 36, 46 a 58 mm.
Dvě propojená ložiska zajišťují robustní mechanickou konstrukci a nabízejí ochranu proti vibracím nebo nárazům na hřídeli. Uživatelé tak těží z podstatně delší životnosti enkodéru ve srovnání se zařízeními s běžným ložiskem. Inovativní technologie získávání energie víceotáčkových enkodérů J1939 také umožňuje provoz bez opotřebení a bez údržby. Tyto počítají otáčky bez přídavné baterie nebo mechanických převodů, což umožňuje vysoce kompaktní konstrukci.
Enkodéry nabízejí uživateli maximální flexibilitu. Zatímco standardní jednootáčkové rozlišení je 14 bitů, celkové rozlišení víceotáčkových enkodérů lze v případě potřeby zvýšit z 32 až na 43 bitů, což odpovídá více než 500 milionům počítatelných otáček. Zatímco v modelech CANopen lze v síti konfigurovat až 127 uzlů, enkodéry s rozhraním J1939 umožňují až 254 uzlů.
Další informace
Select Country
Turck worldwide