Jednootáčkové a víceotáčkové enkodéry s rozhraním SAE J1939 jsou novým přírůstkem do portfolia Turck
Enkodéry s rozhraním SAE J1939
Společnost Turck do svého portfolia přidala jedno a víceotáčkové enkodéry s pevnou nebo dutou hřídelí pro intralogistiku a mobilní zařízení
Společnost Turck rozšířila své komplexní portfolio rotačních senzorů o nové enkodéry s rozhraním SAE J1939, které se používá zejména v mobilních zařízeních. Enkodéry jsou nyní k dispozici v řadách Industrial a Efficiency Line jako jedno nebo víceotáčkové enkodéry a také jako zařízení s plnou nebo dutou hřídelí s průměrem 36, 46 a 58 mm. Dvě ložiska zajišťují robustní mechanickou konstrukci a nabízejí ochranu proti vibracím nebo nárazům na hřídeli. Uživatelé tak těží z podstatně delší životnosti enkodéru ve srovnání se zařízeními s běžným ložiskem hřídele.
Zákaznické výhody
- Maximální transparentnost díky diagnostice přes sběrnici J1939
- Rychlé uvedení do provozu (plug and play)
- Snadná instalace/připojení díky kompaktnímu designu a standardní kabeláži
- Vysoká funkční bezpečnost díky vnitřní kontrole věrohodnosti parametrů
Vysoká ochrana před vibracemi a otřesy
Inovativní technologie získávání energie víceotáčkových enkodérů J1939 také umožňuje provoz bez opotřebení a bez údržby. Tyto počítají otáčky bez přídavné baterie nebo mechanických převodů, což umožňuje vysoce kompaktní design.
Vysoké rozlišení - dokonce i při víceotáčkovém provozu
Enkodéry nabízejí uživateli maximální flexibilitu. Zatímco standardní jednootáčkové rozlišení je 14 bitů, celkové rozlišení víceotáčkových enkodérů lze v případě potřeby zvýšit z 32 až na 43 bitů, což odpovídá více než 500 milionům počítatelných otáček. Zatímco v modelech CANopen lze v síti konfigurovat až 127 uzlů, kodéry s rozhraním J1939 umožňují až 254 uzlů.
OBLASTI POUŽITÍ
- Mobilní zařízení
- Zemědělská technika
- Intralogistika
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Rozhraní SAE-J1939
- Efektivní rozlišení: 14 bitů na jednu otáčku, počet otáček až 29 bitů
- Enkodéry s pevnou nebo dutou hřídelí v různých velikostech
- Speciální způsob získávání energie
- Krytí až IP67
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Stručný přehled: Výběr správného enkodéru pro vaši aplikaci je jednoduchý
Od řady Efficiency až po prémiové enkodéry s bezkontaktní detekcí
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o enkodérech s rozhraním SAE J1939
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody CAD data a mnohem více
Select Country
Turck worldwide