![](/static/img/Turck0921_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0921_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Jako jediná HF RFID čtecí / zapisovací hlava na trhu zajišťuje Turck TN-R42/TC-Ex identifikaci správně namontovaných hadicových připojení v zóně ATEX 1/21
RFID čtecí / zapisovací hlava pro Ex zónu 1/21
09/21 – Turck představuje jedinou HF čtecí / zapisovací hlavu na světě s ochranou Ex-m pro bezkontaktní identifikaci v oblastech s nebezpečím výbuchu
Mülheim, May 11, 2021Společnost Turck představuje TN-R42/TC-Ex jako jedinou HF RFID čtecí / zapisovací hlavu certifikovanou pro přímé použití v zóně ATEX 1/21. Společnost Turck rozšiřuje své portfolio Průmyslu 4.0 do oblastí chráněných proti výbuchu a zdůrazňuje tak svůj závazek stát se dodavatelem komplexních řešení IIoT ve zpracovatelském průmyslu.
Čtecí / zapisovací hlava vyniká z odolných identifikačních řešení pro zónu 1/21 díky svým extrémně kompaktním rozměrům, a proto ji lze instalovat také do aplikací s omezeným prostorem. Tenká řada TN-R42/TC-Ex je proto ideální pro bezkontaktní identifikaci správných hadicových a přírubových spojů, které zajišťují investice a kvalitu produktu v chemickém a farmaceutickém průmyslu.
Rozhraní TN-R42/TC-Ex funguje jako standardní čtecí / zapisovací hlava pro základní prostředí. HF RFID tagy s funkcí hesla jsou k dispozici pro aplikace s náročnými požadavky na bezpečnost dat a ochranu přístupu.
Čtecí / zapisovací hlava se jednoduše připojí k RFID rozhraní řady BL20 nebo TBEN společnosti Turck a v případě potřeby ji lze také nainstalovat do ochranných krytů v zóně 2/22. Kromě identifikace hadice může také zpracovat další informace, jako je datum, čas nebo stupeň znečištění hadice. Multiprotokolová technologie Turck umožňuje přenos dat do řídicího systému prostřednictvím tří ethernetových protokolů - Profinet, EtherNet / IP a Modbus TCP.
Další informace
- Novinky o produktu: Další informace o výhodách, průmyslových odvětvích a klíčových funkcích
- Odkaz na produkt: RFID čtecí / zapisovací hlava TN-R42/TC-Ex
- Stručný přehled: Digitalizujte svůj tok zboží pomocí systémů RFID
- Technologická stránka: RFID řešení
- Stáhnout text a obrázek: Turck0921.zip [ZIP, 0,80 MB]
Select Country
Turck worldwide