Turck představuje jedinou HF čtecí / zapisovací hlavu na světě s ochranou Ex-m pro bezkontaktní identifikaci v oblastech chráněných proti výbuchu
RFID čtecí / zapisovací hlava pro zónu 1/21
Turck představuje první HF RFID čtecí / zapisovací hlavu pro přímé použití v zóně ATEX 1/21
Společnost Turck rozšiřuje své portfolio Průmyslu 4.0 do oblastí chráněných proti výbuchu a zdůrazňuje tak svůj závazek být dodavatelem komplexních řešení IIoT pro zpracovatelský průmysl. S TN-R42 / TC-Ex nabízejí specialisté na automatizaci nejen jedinou HF RFID čtecí / zapisovací hlavu certifikovanou pro přímé použití v zóně ATEX 1/21, ale také spolehlivou a jednoduchou alternativu pro aplikace, kde byly předchozí implementace nemožné nebo velmi obtížné.
Zákaznické výhody
- Zvýšená bezpečnost zařízení: ventily se otevírají pouze tehdy, když je identifikováno správné připojení hadic
- Vysoký standard kvality: spolehlivá identifikace a dokumentace předproduktů a meziproduktů
- Sledování a trasování: úplná sledovatelnost produktů pomocí komplexního použití RFID
- Ochrana proti manipulaci: porovnávání konkrétních dat RFID namísto detekce indukčního binárního kódu
Robustní, kompaktní a instalovatelné prakticky kdekoli
Čtecí / zapisovací hlava vyniká z odolných identifikačních řešení pro zónu 1/21 díky svým extrémně kompaktním rozměrům, a proto ji lze instalovat také do aplikací s omezeným prostorem. Řada TN-R42/TC-Ex je proto ideální pro bezkontaktní identifikaci správných hadicových a přírubových spojů, které zajišťují kvalitu produktu v chemickém a farmaceutickém průmyslu.
Kompletní HF RFID systém v Ex prostředí
Rozhraní TN-R42/TC-Ex funguje jako standardní čtecí / zapisovací hlava pro základní prostředí. Je jednoduše připojeno k RFID rozhraní BL20 nebo TBEN společnosti Turck a v případě potřeby jej lze také nainstalovat do ochranných krytů v zóně 2/22. Kromě identifikace hadice může také zpracovat další informace, jako je datum, čas nebo stupeň znečištění hadice. Multiprotokolová technologie Turck umožňuje přenos dat do řídicího systému prostřednictvím tří ethernetových protokolů - Profinet, EtherNet / IP a Modbus TCP.
RFID datové nosiče specifické pro aplikaci
K dispozici jsou různé typy HF RFID datových nosičů přizpůsobené konkrétním požadavkům aplikace. Například HF RFID tagy s funkcí hesla jsou k dispozici pro aplikace s náročnými požadavky na bezpečnost dat a ochranu přístupu.
Úplná sledovatelnost díky komplexnímu systému RFID
Komplexní HF RFID systém společnosti Turck poskytuje optimální řešení pro různé identifikační úlohy ve farmaceutickém průmyslu. Zaručuje vyšší bezpečnost zařízení a úplnou sledovatelnost produktů díky komplexnímu použití RFID.
Oblast nasazení
- Farmaceutický průmysl
- Chemický průmysl
Klíčové funkce
- Stupeň krytí IP64
- ATEX certifikát pro zónu 1/21, 2 GD
- Délka: 150.5 mm, průměr poutdra 42 mm
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Stručný přehled: Digitalizujte svůj tok zboží pomocí systémů RFID
Spolehlivé procesy ve výrobě a logistice
Produktová data
Detailní informace o TN-R42/TC-Ex
Cerifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a mnohem více
Select Country
Turck worldwide