

Nové ultrazvukové senzory v provedení M8 a M12 od společnosti Turck mají obzvláště krátké mrtvé zóny
Významné rozšíření portfólia ultrazvukových senzorů
17/18 – Společnost Turck rozšiřuje portfólio ultrazvukových senzorů o deset nových typů v provedení M8 a M12
Mülheim, 7. listopadu 2018Společnost Turck rozšiřuje svou rodinu ultrazvukových senzorů RU o deset miniaturních ultrazvukových senzorů v provedení M8 a M12. V souladu s řadou RU, jsou nové M12 senzory dostupné s analogovým výstupem a také výstupem spínacím. Spínací limity i měřicí rozsah analogového výstupu jsou nastavitelné. Díky jejich kompaktnímu provedení, krytí IP67 a úzkému vyzařovacímu kuželi, jsou obě varianty senzorů vhodné pro použití v malých aplikacích s omezenými montážními podmínkami.
Ultrazvukové senzory RU10U-M8 jsou dostupné ve čtyřech variantách: jako senzory s difůzním režimem nebo režimem jednocestné závory a to vždy v provedení PNP nebo NPN. Senzory mají rozsah 100 mm a krátkou mrtvou zónu 20 mm.
Společnost Turck nabízí ultrazvukové senzory RU20U-M12 a RU40U-M12 v závitovém pouzdře s průměrem 12 mm v šesti variantách: čtyři typy přicházejí s analogovým výstupem a dvě varianty se spínacím výstupem. Senzory se spínacím výstupem mají také integrované IO-Link rozhraní. Zákazník si může zvolit mezi senzory s rozsahem 200 nebo 400 mm. V obou případech mají senzory velmi malé mrtvé zóny a jsou práve 20 nebo 40 mm.
Společnost Turck rozšiřuje svou rodinu ultrazvukových senzorů RU o deset miniaturních ultrazvukových senzorů v provedení M8 a M12. V souladu s řadou RU, jsou nové M12 senzory dostupné s analogovým výstupem a také výstupem spínacím. Spínací limity i měřicí rozsah analogového výstupu jsou nastavitelné. Díky jejich kompaktnímu provedení, krytí IP67 a úzkému vyzařovacímu kuželi, jsou obě varianty senzorů vhodné pro použití v malých aplikacích s omezenými montážními podmínkami.
Ultrazvukové senzory RU10U-M8 jsou dostupné ve čtyřech variantách: jako senzory s difůzním režimem nebo režimem jednocestné závory a to vždy v provedení PNP nebo NPN. Senzory mají rozsah 100 mm a krátkou mrtvou zónu 20 mm.
Společnost Turck nabízí ultrazvukové senzory RU20U-M12 a RU40U-M12 v závitovém pouzdře s průměrem 12 mm v šesti variantách: čtyři typy přicházejí s analogovým výstupem a dvě varianty se spínacím výstupem. Senzory se spínacím výstupem mají také integrované IO-Link rozhraní. Zákazník si může zvolit mezi senzory s rozsahem 200 nebo 400 mm. V obou případech mají senzory velmi malé mrtvé zóny a jsou práve 20 nebo 40 mm.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide