Nové softwarové funkce zjednodušují konstrukci, uvádění do provozu a údržbu zařízení IO-Link společnosti Turck
Zjednodušená práce se zařízeními IO-Link
11/21 – Aktualizace webového serveru IO-Link masterů Turck zjednodušuje parametrizaci, uvádění do provozu a údržbu
Mülheim, July 23, 2021Společnost Turck zjednodušila integraci a ovládání zařízení IO-Link rozsáhlou aktualizací webového prohlížeče pro své blokové I/O moduly. Nový webový server s optimalizovaným vedením uživatele, intuitivním designem, kontextovými funkcemi nápovědy a chytrými softwarovými komponentami, jako je IODD Configurator, zjednodušuje uvádění do provozu a údržbu zařízení IO-Link bez dalšího softwaru.
Konfigurátor IODD umožňuje například zobrazit relevantní parametry ve formátu prostého textu nebo graficky zobrazit křivky měření senzorů. Prostřednictvím databáze nezávislé na výrobci „IODDfinder“ má uživatel přístup ke všem celosvětově dostupným zařízením IO-Link. Konfigurátor IODD lze nyní použít jako součást aktualizace webového serveru na všech aktuálních verzích firmwaru masterů IP67-IO-Link TBEN-Lx-8IOL, TBEN-S2-4IOL a také FEN20-4IOL IP20.
Společnost Turck podporuje navrhování zařízení IO-Link pomocí „Simple IO-Link Device Integration“ (SIDI). IO-Link mastery se SIDI umožňují se zařízeními zacházet jako s originálními moduly Profinet s vlastním záznamem GSDML. Uživatelé si mohou vybrat zařízení z knihovny a integrovat je pomocí rozevíracích polí-bez potřeby jakéhokoli programování nebo dalšího softwaru.
Propojení stávajících systémů s jejich vlastními softwarovými řešeními umožňuje společnosti Turck poskytnout flexibilní celkové řešení pro manipulaci se zařízeními IO-Link jak ve strojírenství, tak pro uvádění do provozu a údržbu.
Další informace
Select Country
Turck worldwide