![](/static/img/Turck0223_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0223_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Indikátor K100 Pro nabízí 14 barevných variant pro stavové a indikační aplikace.
Programovatelné vícebarevné LED indikátory
02/23 – S řadou Banner-K100 nabízí společnost Turck konfigurovatelné LED indikátory s optimalizovanou viditelností a volitelnou zvukovou signalizací.
Mülheim, January 26, 2023Společnost Turck rozšiřuje své portfolio LED svítidel o robustní LED indikátory řady K100. Majáky o průměru 100 mm vyvinuté partnerem společnosti Turck, společností Banner Engineering, jsou k dispozici ve dvou konfiguracích.
Model majáku Pro Daylight Visible nabízí 12 zvukových možností a má průhlednou čočku, která zabraňuje falešným indikacím i při slunečním světle. Nabízí jasnou indikaci ve vnitřním i venkovním prostředí. Průhledná čočka modelu poskytuje zřetelnou indikaci i při slunečním světle a zabraňuje falešným indikacím. Má tři barevné varianty (zelenou, žlutou a červenou) pro indikaci stavu, navádění obsluhy a další funkce.
Model indikátoru K100 Pro má difuzní čočku, která se při nečinnosti jeví jako bílá, čímž zabraňuje falešné indikaci. Nabízí 14 barevných možností, které lze použít pro stavové a indikační aplikace. Animace zahrnují možnosti, jako je záblesk, změna intenzity a vlna. Oba modely majáků mohou obsahovat volitelný zvukový alarm a mají stupeň krytí IP66 pro ochranu před prachem, deštěm a sněhem.
Řada majáků je diskrétně řízena a je ideální pro uživatele, kteří nemají IO-Link, ale chtějí mít možnost ovládání a přizpůsobení pro vizuální sdělování informací. Vlastní software Pro Editor společnosti Banner umožňuje uživatelům programovat stav zařízení, barvy a animace. Rozhraní na bázi počítače usnadňuje konfiguraci majáku pro celou řadu aplikací, jako je zobrazení doby zahřívání stroje, indikace jedinečných kroků v montážním procesu a sdělování více stavů stroje.
Další informace
Select Country
Turck worldwide