Distribuovaná bezpečnost: Bezpečnostní moduly Turck TBPN a TBIP řídí bezpečnostní funkce autonomně z provozu
I/O moduly Ethernet Safety s IP67
06/20 – Bezpečnostní blokové moduly TBIP a TBPN od společnosti Turck řídí bezpečnostní aplikace přímo z provozu, tím zjednodušují modulární stroje
Mülheim, June 30, 2020Společnost Turck rozšiřuje své portfolio bezpečnostních I/O komponent o blokové moduly TBPN a TBIP pro Profisafe a CIP Safety. Robustní moduly s IP67 přenášejí bezpečnostní vstupní a výstupní signály přímo z provozu do bezpečnostního kontroléru. Moduly lze alternativně použít jako decentralizované bezpečnostní řídicí jednotky v terénu. Tato funkce optimalizuje modulární strojní zařízení a také aplikace, ve kterých by dlouhé doby cyklů sběrnice k centrálnímu procesoru vyžadovaly větší bezpečnostní vzdálenosti. Bezpečnostní funkce lze také testovat offline pomocí funkce místního bezpečnostního kontroléru dříve, než stroj nebo modul stroje komunikuje s centrálním systémem. Uvedení do provozu je podstatně rychlejší, když se zařízení používají v kombinaci s vlastním webovým serverem.
Nová bloková I/O zařízení poskytují čtyři bezpečnostní vstupy a čtyři univerzální vstupy nebo výstupy (FDX). Flexibilita portů FDX umožňuje optimální pokrytí individuálních požadavků na bezpečnostní signály jakékoli aplikace. Moduly lze použít pro aplikace až do PL e, kategorie 4, v bezpečnostních obvodech do SILCL 3. Každý výstup může spínat až 2 A, celkem až 9 A. Díky krytí IP65 / IP67 / IP69K a rozšířenému teplotnímu rozsahu od -40 do +70 ° C vydrží plně zalité blokové moduly i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Další informace
Select Country
Turck worldwide