Modul TBEC společnosti Turck je rychlé a robustní RFID IP67 rozhraní EtherCAT pro decentralizovanou automatizaci
Rychlý RFID I/O modul pro EtherCAT
05/21 – Nové rozhraní TBEC společnosti Turck podporuje aplikace RFID s řadou velmi rychle se pohybujících tagů a až 128 čtecích / zapisovacích hlav
Mülheim, 11.3.2021Společnost Turck přidala do své řady robustních a kompaktních RFID modulů typ TBEC pro rychlé sítě EtherCAT. Modul TBEC v plně zalitém plastovém pouzdře je dodáván s krytím IP67 / IP69K a lze jej použít v rozšířeném teplotním rozsahu od -40 do +70 ° C. Modul EtherCAT RFID umožňuje současný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF, čímž zjednodušuje aplikace s různými šířkami pásma a snižuje rozsah potřebného inventáře.
Stejně jako všechna víceprotokolová zařízení Ethernet od společnosti Turck podporuje i TBEC režim HF Continuous Bus, pomocí kterého lze ke každému ze čtyř RFID kanálů připojit až 32 HF čtecích / zapisovacích hlav. V aplikacích s mnoha pozicemi pro zápis nebo čtení to značně snižuje úsilí o zapojení, náklady a doby uvedení do provozu. Senzory, světla nebo jiné akční členy lze připojit k osmi univerzálním I/O kanálům. Všechny konektory jsou 5pinové M12. Napájení (kódování L) je implementováno s budoucí technologií napájení M12.
Díky integrovanému datovému rozhraní RFID U s cyklickým přenosem procesních dat má uživatel výhody z rychlého a snadného přístupu k HF a UHF funkcím, jako je Idle režim. Modul EtherCAT je tak ideální pro použití v aplikacích RFID zahrnujících tagy ve velmi rychlém sledu, jako je například zavěšené zboží při manipulaci s materiály.
Další informace
Select Country
Turck worldwide