Aktualizace firmwaru umožňuje integraci TBEN-Lx-SE-M2 do sítí PROFINET, Ethernet/IP a Modbus TCP.
Aktualizace nabízí integraci sběrnice a rozšířenou diagnostiku
Aktualizace firmwaru pro řízený ethernetový přepínač TBEN-Lx-SE-M2 společnosti Turck výrazně rozšiřuje rozsah funkcí
Mülheim, October 24, 2024Nejnovější aktualizace firmwaru nyní umožňuje plně integrovat řízené ethernetové přepínače TBEN-Lx-SE-M2 společnosti Turck do typických technických aplikací. To umožňuje používat robustní moduly s krytím IP67 jako aktivní stanice v sběrnicových sítích, jako jsou Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP, a také umožňuje rozsáhlou diagnostiku sítě.
Bezproblémová integrace do stávajících sběrnicových sítí poskytuje uživatelům komplexní přehled o jejich síti a jejích komponentách, což umožňuje také prediktivní údržbu. Mechanismy redundance přepínačů, jako jsou MRP (Media Redundancy Protocol), DLR (Device Level Ring) a RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), umožňují další zvýšení dostupnosti a bezpečnosti sítě. Funkce, jako je uvedení do provozu na základě topologie, rovněž zjednodušují výměnu zařízení a zvyšují efektivitu.
Přepínače TBEN-Lx-SE-M2 jsou určeny pro použití v decentralizovaných instalacích mimo rozváděč. Díky dvěma vysokorychlostním páteřním portům (1 Gbits) a osmi standardním portům (100 Mbits) umožňují spravované přepínače bezpečné a efektivní průmyslové sítě.
Další informace
Select Country
Turck worldwide

