Řada světel WLS27 nabízí robustní osvětlení pro extrémní prostředí
Robustní LED světla
13/16 – Společnost Turck rozšiřuje portfólio LED osvětlení o novou robustní univerzální řadou WLS27 od partnera Banner Engineering.
Mülheim, 15. března 2016Společnost Turck rozšiřuje portfólio LED osvětlení o novou robustní univerzální řadou WLS27 od partnera Banner Engineering. Odolnost vůči otřesům, UV záření a polykarbonátové pouzdro, to jsou vlastnosti, díky kterým jsou LED světla WLS vhodná pro osvětlení strojů a montážních pracovišť v nejdrsnějších vnitřních a venkovních aplikacích. Se stejně navrženou odolností, tenkým provedením a efektivitou jako další průmyslová světla společnosti Banner, jsou LED světla WLS27 vhodná i pro montáž ve stísněných podmínkách.
Hygienické provedení v robustním válcovém pouzdře splňuje vysoké požadavky potravinářského průmyslu, obráběcích strojů nebo v mobilních zařízení. LED světla WLS27 jsou vhodná i pro aplikace v polovodičovém průmyslu, který vyžaduje laminární proudění vzduchu.
LED světla WLS27 odolají vystavení vysokému tlaku, vodě s vysokou teplotou, rozpouštědlům, chladicím olejům a mnoha chemikáliím. Jsou dostupné v robustním, vodotěsném pouzdře se stupněm krytí IP67 a IP69K. Vnitřní obvody pro monitorování teploty chrání světla v extrémním podmínkách vůči přehřátí.
Aby vyhověla různým aplikacím, jsou světla WLS27 dostupná v osmi délkách od 145 do 1130 mm, jako jedno nebo dvoubarevné, stmívatelné nebo s možností řazení do kaskády. Barva osvětlení může být studená bílá, teplá bílá, červená, zelená, modrá a žlutá. LED světla WLS27 mají flexibilní možnosti montáže, umožňující uživateli nasazení i v oblastech, kam se jiná světla nevejdou. Volitelně jsou také dostupné držáky pro jednoduchou montáž a snadné přemístění.
Společnost Turck rozšiřuje portfólio LED osvětlení o novou robustní univerzální řadou WLS27 od partnera Banner Engineering. Odolnost vůči otřesům, UV záření a polykarbonátové pouzdro, to jsou vlastnosti, díky kterým jsou LED světla WLS vhodná pro osvětlení strojů a montážních pracovišť v nejdrsnějších vnitřních a venkovních aplikacích. Se stejně navrženou odolností, tenkým provedením a efektivitou jako další průmyslová světla společnosti Banner, jsou LED světla WLS27 vhodná i pro montáž ve stísněných podmínkách.
Hygienické provedení v robustním válcovém pouzdře splňuje vysoké požadavky potravinářského průmyslu, obráběcích strojů nebo v mobilních zařízení. LED světla WLS27 jsou vhodná i pro aplikace v polovodičovém průmyslu, který vyžaduje laminární proudění vzduchu.
LED světla WLS27 odolají vystavení vysokému tlaku, vodě s vysokou teplotou, rozpouštědlům, chladicím olejům a mnoha chemikáliím. Jsou dostupné v robustním, vodotěsném pouzdře se stupněm krytí IP67 a IP69K. Vnitřní obvody pro monitorování teploty chrání světla v extrémním podmínkách vůči přehřátí.
Aby vyhověla různým aplikacím, jsou světla WLS27 dostupná v osmi délkách od 145 do 1130 mm, jako jedno nebo dvoubarevné, stmívatelné nebo s možností řazení do kaskády. Barva osvětlení může být studená bílá, teplá bílá, červená, zelená, modrá a žlutá. LED světla WLS27 mají flexibilní možnosti montáže, umožňující uživateli nasazení i v oblastech, kam se jiná světla nevejdou. Volitelně jsou také dostupné držáky pro jednoduchou montáž a snadné přemístění.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide