Novinka v portfoliu Turck IO-Link: 8portový master s napájením M12, I/O hub s napájecím zdrojem a ultra kompaktní 4portový master v IP20
Portfolio IO-Link pro decentralizovanou automatizaci
12/21 – Společnost Turck rozšířila svůj sortiment o 8portový master s konektorem M12, kompaktní 4portový master v IP20 a rozbočovače I/O s externím napájecím zdrojem
Mülheim, July 23, 2021Společnost Turck rozšiřuje své rozsáhlé IO-Link portfolio o robustní IO-Link master s napájecím konektorem M12, kompaktní IO-Link master v IP20 a I/O-Hub s přídavným napájením. IO-Link master TBO-L-8IOL je nyní k dispozici také s napájecím konektorem M12 s kódováním L, který umožňuje proudy až 16 A. Vysoce výkonné porty 8portového masteru umožňují zařízení náročné na energii, jako jsou chapadla napájená až 4 A energie. Jako zařízení IP69K s rozšířeným teplotním rozsahem -40 až 70 ° C je robustní blokový modul ideální pro instalaci na stroj. IP20 FEN20-4IOL master pro připojení čtyř zařízení IO-Link je speciálně navržen pro použití v omezených prostorách.
Oba mastery zjednodušují integraci zařízení IO-Link do aplikací Profinet díky jednoduché integraci zařízení IO-Link od společnosti Turck (SIDI). To umožňuje integraci zařízení přímo do inženýrského nástroje - včetně ukládání parametrů do projektu. Master s integrovanou logikou programování může také spravovat decentralizované úkoly menšího rozsahu v terénu. Jako u všech multiprotokolových zařízení lze data dotazovat a zpracovávat přes Modbus TCP v paralelní existující komunikaci PLC.
I/O rozbočovač TBIL-L-16DXP-AUX s přídavným napájením pro aplikace je novým zařízením IO-Link pro zvýšené požadavky na napájení. Důsledné galvanické oddělení napěťových skupin V1 a V2 umožňuje bezpečné vypnutí pohonů v případě nouze, zatímco senzory zůstanou aktivovány. Rozbočovač I/O propojuje až 16 digitálních vstupů nebo výstupů s univerzálními porty s masterem IO-Link. Rozbočovače I/O jsou k dispozici s napájecím konektorem 7/8" nebo M12.
Další informace
- Novinky o produktech: Zjistěte více o výhodách, odvětvích a klíčových funkcích
- Stručný přehled - Agilní procesy a flexibilita pro efektivní výrobu s IO-Link
- Odkaz na produkt: IO-Link master TBEN-L-8IOL
- Odkaz na produkt: IP20 master FEN20-4IOL
- Odkaz na produkty: I/O rozbočovače TBIL-L-16DXP-AUX
- Stáhnout text a obrázek: Turck1221.zip [ZIP, 1,00 MB]
Select Country
Turck worldwide