Novinka v IO-Link portfoliu Turck: 8portový master s napájením M12, I/O hub s externím napájením a ultra kompaktní 4portový master v IP20

IO-Link portfolio pro decentralizovanou automatizaci

Společnost Turck rozšířila svůj sortiment o 8portový master s konektorem M12, kompaktní 4portový master v IP20 a I/O rozbočovače s externím napájením

Společnost Turck rozšiřuje své rozsáhlé IO-Link portfolio o robustní IO-Link master s napájecím konektorem M12, kompaktní IO-Link master v IP20 a I/O-Hub s přídavným napájecím zdrojem. IO-Link master TBIL-8IOL je nyní k dispozici také s napájecím konektorem M12 s kódováním L, který umožňuje proudy až 16 A. Vysoce výkonné porty 8portového masteru umožňují zařízení náročné na energii, jako jsou chapadla napájená až 4 A energie. Jako zařízení IP69K s rozšířeným teplotním rozsahem -40 až 70 ° C je robustní blokový modul ideální pro instalaci na stroj.

Zákaznické výhody

  • Jednoduché napájení vysoce výkonných spotřebičů přímo přes modul TBEN
  • Cenově výhodné bezpečnostní aplikace s pasivní bezpečností
  • Rychlé uvedení do provozu pomocí SIDI s drag-and-drop inženýrstvím v Profinet

SIDI - snadná integrace IO-Link v Profinet

IP20 master FEN20-4IOL pro připojení čtyř zařízení IO-Link je speciálně navržen pro použití v omezených prostorách. Oba modely zjednodušují integraci zařízení IO-Link do aplikací Profinet díky jednoduché integraci zařízení IO-Link od společnosti Turck (SIDI). To umožňuje integraci zařízení přímo do inženýrského nástroje - včetně ukládání parametrů do projektu. Master s integrovanou logikou programování může také spravovat decentralizované úkoly menšího rozsahu v terénu. Jako u všech multiprotokolových zařízení lze data dotazovat a zpracovávat přes Modbus TCP v paralelní existující komunikaci PLC.

I/O hub s galvanicky izolovaným napětím pro pasivní bezpečnost

I/O rozbočovač TBIL-L-16DXP-AUX s přídavným napájením je novým zařízením IO-Link pro zvýšené požadavky na napájení. Důsledné galvanické oddělení napěťových skupin V1 a V2 umožňuje bezpečné vypnutí pohonů v případě nouze, zatímco senzory zůstanou aktivovány. Rozbočovač I/O propojuje až 16 digitálních vstupů nebo výstupů s univerzálními porty s IO-Link masterem. Rozbočovače I/O jsou k dispozici s napájecím konekotrem 7/8" nebo M12.


OBLAST NASAZENÍ

Stavba strojů a zařízení pro všechna odvětví


KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Master TBEN-L-IO-Link s konektorem M12 pro proudy do 16 A.
  • Vysoce výkonné porty s max. 4 A.
  • FEN20-4IOL je nejmenší 4portový IO-Link master třídy A na trhu
  • TBIL-L-16DXP-AUX s kompletní galvanickou izolací pro pasivní bezpečnost

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Příběh úspěchu: Decentralizovaná bezpečnostní technologie pro modulární výrobu

AWL-Techniek je společnost nabízející škálovatelnou bezpečnostní technologii přímo na modulech její platformy strojů M-Line-implementovaná s koncepcí IP67 IO-Link a bezpečnostním I/O konceptem společnosti Turck


Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link

IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci


Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více

Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link


Whitepaper: Kontrola stavu s IO-Link

Zjistěte, jak můžete pomocí inteligentního rozhraní chránit svůj stroj před neplánovanými prostoji


Leták: Řešení IO-Link All-in-One

Získejte přehled o našem portfoliu IO-Link


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o TBEN-L-8IOL

Katalogové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, CAD data a další


Všechny podrobnosti o FEN20-4IOL

Katalogové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, CAD data a další


Všechny podrobnosti o TBIL-L-16DXP-AUX

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a další


Select Country

Turck worldwide

to top