![](/static/img/Turck0915_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0915_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Třetí generace senzorů uprox přináší nejmenší pouzdra a největší spínací vzdálenost
Třetí generace senzorů s faktorem 1
09/15 – Nová řada senzorů Turck uprox3 přináší nejmenší pouzdra o průměru až 4 mm a největší spínací vzdálenost
Mülheim, March 11, 2015Společnost Turck představila na Hannover Messe uprox3 jako třetí generaci senzorů s faktorem 1, které mají stejnou spínací vzdálenost pro všechny kovy. Elektrické obvody řady uprox3 byly zcela přepracovány a tím se staly prvními senzory na světě s faktorem 1 v kompaktním hladkém válcovém pouzdru o průměru 4 mm a závitovém pouzdru M5 se spínací vzdáleností 1 mm a to dokonce i pro vestavnou montáž. Turck také zkrátil délku předchozích kompaktních provedení M8 až M18.
Přestože aktuální senzory uprox+ nabízely velkou spínací vzdálenost pro všechny kovy, nová generace tuto vzdálenost zvýšila o 50 procent. Senzory řady uprox3 nyní nabízejí nejdelší spínací vzdálenost na trhu pro všechny senzory s faktorem 1. Pro vestavnou montáž dříve nedosažitelné 3 mm v provedení M8, 6 mm v provedení M12 a 10 mm v provedení M18. Díky důslednému vývoji technologie uprox, umožňuje Turck dosáhnout tyto dlouhé spínací vzdálenosti bez jakýchkoliv kompromisů z hlediska požadavků na výkon a montáž. Proto senzory uprox3 nenabízejí spolehlivé spínaní pouze ve standardních aplikacích, ale také umožňují nasazení v úplně nových aplikacích.
Díky jejich přirozené odolnosti vůči magnetickým polím, jsou senzory řady uprox3 vhodné pro použití v mnoha náročných průmyslových odvětví, jako jsou aplikace ve svařovnách. Zde nová řada uprox3 znovu nabízí speciální senzory v provedení M8, M12 a M18 pokryté silným PTFE. Stejně jako jejich předchůdci, i všechny senzory uprox3 poskytují vysokou EMC stabilitu a flexibilní montáž až po vestavnou montáž do všech kovů i přesné spínací body.
Společnost Turck představila na Hannover Messe uprox3 jako třetí generaci senzorů s faktorem 1, které mají stejnou spínací vzdálenost pro všechny kovy. Elektrické obvody řady uprox3 byly zcela přepracovány a tím se staly prvními senzory na světě s faktorem 1 v kompaktním hladkém válcovém pouzdru o průměru 4 mm a závitovém pouzdru M5 se spínací vzdáleností 1 mm a to dokonce i pro vestavnou montáž. Turck také zkrátil délku předchozích kompaktních provedení M8 až M18.
Přestože aktuální senzory uprox+ nabízely velkou spínací vzdálenost pro všechny kovy, nová generace tuto vzdálenost zvýšila o 50 procent. Senzory řady uprox3 nyní nabízejí nejdelší spínací vzdálenost na trhu pro všechny senzory s faktorem 1. Pro vestavnou montáž dříve nedosažitelné 3 mm v provedení M8, 6 mm v provedení M12 a 10 mm v provedení M18. Díky důslednému vývoji technologie uprox, umožňuje Turck dosáhnout tyto dlouhé spínací vzdálenosti bez jakýchkoliv kompromisů z hlediska požadavků na výkon a montáž. Proto senzory uprox3 nenabízejí spolehlivé spínaní pouze ve standardních aplikacích, ale také umožňují nasazení v úplně nových aplikacích.
Díky jejich přirozené odolnosti vůči magnetickým polím, jsou senzory řady uprox3 vhodné pro použití v mnoha náročných průmyslových odvětví, jako jsou aplikace ve svařovnách. Zde nová řada uprox3 znovu nabízí speciální senzory v provedení M8, M12 a M18 pokryté silným PTFE. Stejně jako jejich předchůdci, i všechny senzory uprox3 poskytují vysokou EMC stabilitu a flexibilní montáž až po vestavnou montáž do všech kovů i přesné spínací body.
Další informace
Další informace
Select Country
Turck worldwide