Flexibilní a všestranný: optický senzor K30 Pro se snadno konfigurovatelnými režimy snímání, rozsahy měření a indikací stavu.
Programovatelný LED indikátor s optickým senzorem
09/23 – Společnost Turck nabízí optický senzor K30 Pro jako integrované řešení pro konfigurovatelné funkce snímání a indikace.
Mülheim, May 25, 2023Optický snímač K30 Pro společnosti Turck je prostorově úsporné a cenově výhodné řešení pro aplikace, které vyžadují optický snímač i vícebarevný LED indikátor. Vysoce kompaktní zařízení o průměru 30 mm bylo vyvinuto partnerem společnosti Turck, společností Banner Engineering, a je určeno k detekci objektů v nastavitelném rozsahu od 20 do 1 000 mm pro jasnou orientaci obsluhy.
Aby bylo možné splnit požadavky různých oblastí použití, má K30 Pro různé režimy nastavení. Patří mezi ně režim objektu pro detekci objektu ve vymezené oblasti, režim pozadí pro detekci objektu s potlačením pozadí a režim okna pro detekci objektu v rozsahu mezi dvěma prahovými hodnotami. Tato flexibilita zabraňuje zbytečnému spouštění snímače a předurčuje K30 Pro k různým aplikacím v automobilovém průmyslu, procesním průmyslu, manipulaci s materiálem a dopravníkové technice.
Uživatelsky přívětivý optický senzor K30 Pro se snadno připojuje pomocí konektoru M12 a v případě potřeby se rychle odpojuje. Bezkontaktní provoz senzoru také zabraňuje případnému znečištění zařízení uživatelem.
Bezplatný software Pro Editor umožňuje snadno a intuitivně konfigurovat indikační barvy, rozsahy a logiku přímo na místě. Díky krytí IP65 je snímač ideálně vybaven pro použití v náročném prostředí. Zařízení je také necitlivé na okolní světlo a elektromagnetické rušení, což zajišťuje spolehlivou a přesnou detekci.
Další informace
Select Country
Turck worldwide