Kompaktní startovací sada poskytuje uživatelům vše, co potřebují k nastavení nezávislého systému IO-Link
Startovací sada pro IO-Link
03/20 – Startovací sada společnosti Turck pro IO-Link, skládající se z I/O modulu, senzorů a signálky, umožňuje uživatelům objevovat výhody komunikačního standardu
Mülheim, April 30, 2020Společnost Turck nabízí kompaktní startovací sadu pro uživatele, kteří chtějí objevit výhody digitálního komunikačního protokolu IO-Link. Zařízení IO-Link obsažené v sadě umožňují zainteresovaným uživatelům nastavit si vlastní systém a získat tak praktické zkušenosti s touto technologií.
Kromě hlavní jednotky TBEN-S IO-Link společnosti Turck se čtyřmi univerzálními kanály PNP obsahuje sada také jednu RGB signálku a dva snímače: indukční snímač BI10U uprox a ultrazvukový snímač RU40U. Zařízení IO-Link poskytují údaje pro monitorování stavu strojů a zařízení i uživatelská data. Startovací sada obsahuje také napájecí zdroj 230 V, kompatibilní kabely (M12-M12 a M8-Ethernet RJ45) a také USB paměť pro snazší uvedení do provozu. Paměťové médium obsahuje také operační software PACTware, stejně jako všechny konfigurační soubory (IODD) a program IODD DTM Interpreter.
Software Simple IO-Link Device Integration (SIDI) umožňuje integrovat zařízení do systémů Profinet bez nutnosti dalšího softwaru. Knihovna SIDI na IO-Link masterech Turck zahrnuje nejen všechna zařízení IO-Link společnosti Turck a zařízení optoelektronického partnera Banner Engineering, ale také několik zařízení známých výrobců. Na vyžádání lze integrovat i další výrobce. To znamená, že zařízení IO-Link lze vybrat z hardwarového katalogu programovacího prostředí, jako je TIA Portal, jako by šlo o submodul I/O systému. Důležité funkce a parametry, jako jsou měřicí rozsahy, výstupní signály nebo frekvence pulzů, lze změnit v poli prostého textu.
Další informace
Select Country
Turck worldwide