Díky výstupu IO-Link a dvěma spínacím výstupům je CMVT ideální pro monitorování stavu ve stávajících nebo nových zařízeních.
Kombinovaný snímač vibrací/teploty s rozhraním IO-Link
04/23 – Snímač CMVT společnosti Turck interně vyhodnocuje údaje o vibracích a teplotě, a tím také umožňuje snadnou modernizaci sledování stavu ve stávajících zařízeních.
Mülheim, March 2, 2023Společnost Turck rozšířila své produktové portfolio o robustní snímač vibrací CMVT s integrovaným měřením teploty pro aplikace monitorování stavu. Vibrace a teplota jsou klíčovými charakteristickými hodnotami pro včasné odhalení poruch strojů, například těch, které jsou způsobeny nevyvážeností rotujících částí. Snímač CMVT detekuje vibrace ve třech osách a interně je vyhodnocuje. Při překročení nastavených mezních hodnot vysílá přímo varovný signál - buď prostřednictvím IO-Link, nebo jako spínací signál.
Spínací výstup je obzvláště vhodný pro nastavení dodatečných a samostatných aplikací, protože jej lze použít přímo jako spouštěč pro světelnou signalizaci - bez nutnosti integrace do stávajících řídicích systémů. Uvedení snímače do provozu je snadné díky nástroji Turck Vibration Monitor. Tento nástroj vizualizuje údaje o vibracích a teplotě v přímém přenosu v libovolném webovém prohlížeči a lze jej snadno používat prostřednictvím libovolného řídicího zařízení Turck IO-Link - bez nutnosti dalšího softwaru. Další informace, jako jsou provozní hodiny, lze vyvést prostřednictvím IO-Link a přenést do cloudových systémů.
Snímač detekuje zrychlení v g a rychlosti vibrací v mm/s v širokém frekvenčním rozsahu. Inteligentní předzpracování dat ze snímače umožňuje také přímý výstup špičkových nebo efektivních hodnot zrychlení a rychlosti. CMVT zde vypisuje prahové hodnoty v souladu s normou ISO 10816-3, což výrazně zjednodušuje monitorování stavu v souladu s normami.
Další informace
Select Country
Turck worldwide