Přesná detekce barvy a kontrastu pro náročné aplikace
Senzor barev QCM50
C02/2019 – Vysoce výkonný senzor barev Banner QCM50 je spolehlivým řešením pro náročné aplikace založené na detekci barev nebo kontrastu
Hradec Králové, 10. listopadu 2019Společnost Turck uvedla ve spolupráci s partnerskou společností Banner Engineering Corp. na trh zcela nový senzor barev QCM50. Senzor se vyznačuje zejména přesnou detekcí barvy a kontrastu v náročných aplikacích a to v celém měřicím rozsahu. Bílá LED umožňuje QCM50 detekovat široký rozsah cílů, včetně černých, vícebarevných nebo reflexních povrchů, které jsou často obtížné detekovat pro konvenční senzory. Citlivost barev je nastavitelná pro splnění tolerančních mezí.
Dostupná jsou provedení do vzdálenosti až 150 mm, provedení s velmi malým bodem 4x4 mm nebo varianta určená zejména pro lesklé povrchy, jakou jsou balicí pásky nebo fólie. Senzor dle provedení umožňuje uložení 1, 7 nebo až 12 barev na až 5 diskrétních výstupech. Nastavení se provádí intuitivně pomocí tlačítek a integrovaného displeje nebo lze využít IO-Link komunikaci pro vzdálené nastavení i pro sběr procesních hodnot. Díky IO-Link rozhraní lze získat konkrétní hodnoty barevného RGB spektra i celkové intenzitě signálu.
Senzor umožňuje konfiguraci dvou režimů: Režim "Color Mode" porovnává snímanou barvu s referenční ve specifikovaných tolerancích. V režimu "Best Fit" senzor inteligentně barvu přiřadí nejbližší naučené barvě.
Senzor QCM50 má robustní kovové pouzdro se stupněm krytí IP67 a IP69 pro spolehlivý provoz i v náročných průmyslových podmínkách.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide