![](/static/img/Turck1421_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1421_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Platforma Turck IM18-CCM nabízí výrobcům OEM širokou škálu možností pro efektivní monitorování stavu strojů a zařízení
Platforma pro monitorování stavu založená na Linuxu
14/21 – Kompaktní řídicí centrum Turck IM18-CCM50 pro sběr, zpracování a předávání údajů o stavu do IIoT lze konfigurovat pro specifické požadavky OEM
Mülheim, August 19, 2021IM18-CCM50 je kompaktní řídicí centrum pro monitorování stavu pro jednoduchou instalaci do rozvaděče. To umožňuje využití jak informací integrovaných senzorů pro měření polohy dveří, vlhkosti a teploty, tak údajů z externích senzorů a měřicích zařízení, které lze integrovat pomocí analogových a digitálních rozhraní. Kromě dvou analogových vstupů (mA nebo V) modul nabízí dva digitální vstupy/výstupy a také reléový výstup pro úkoly, jako je ovládání signálních světel a USB 2.0 pro připojení velkokapacitní paměti nebo bezdrátového adaptéru. Doplňkové rozhraní umožňuje připojení dalších zařízení, jako je IM18-CCM51, pro měření proudu pro 12 AC kanálů až do 600 A. Přenos dat a napájení modulů IM18-CCM je realizováno prostřednictvím propojovací desky.
Díky této řadě funkcí je platforma IM18-CCM ideální pro výrobce strojů a zařízení, kteří chtějí svým zákazníkům nabídnout pokročilé funkce monitorování stavu. Platforma umožňuje také implementovat vzdálenou údržbu během provozu přímo do rozvaděče uživatele. Otevřený operační systém Linux (Debian) je optimalizován pro instalaci vlastních analytických programů. Díky dvěma nezávislým ethernetovým rozhraním poskytuje IM18-CCM bezproblémové propojení mezi OT a IT světem. Zařízení používá komunikační protokoly TCP/IP, Modbus TCP a HTTP. Kdykoli lze nainstalovat další protokoly založené na ethernetu.
Díky řadě IM18-CCM50 nyní platforma CCM společnosti Turck obsahuje výkonnou platformu IIoT pro monitorování stavu a další IT aplikace. IM18-CCM40 je flexibilní, otevřené a cenově dostupné řešení pro monitorování stavu, které lze také přímo připojit k IT systémům. IM12-CCM se svými funkcemi pro zpracování a monitorování je ideální pro jednoduché dodatečné vybavení stávajících instalací, protože jej lze pomocí IO-Link připojit k automatizačním systémům.
Další informace
Select Country
Turck worldwide