Platforma Turck IM18-CCM nabízí OEM výrobcům širokou škálu možností pro efektivní monitorování stavu strojů a zařízení

Platforma pro monitorování stavu s Linuxem

Kompaktní řídicí centrum Turck IM18-CCM50 na lištu DIN pro sběr, zpracování a předávání údajů o stavu do IIoT lze konfigurovat pro specifické požadavky OEM

IM18-CCM50 je kompaktní řídicí centrum pro monitorování stavu s jednoduchou instalací do rozvaděče. To umožňuje využití jak informací integrovaných senzorů pro měření polohy dveří, vlhkosti a teploty, tak údajů z externích senzorů a měřicích zařízení, které lze integrovat pomocí analogových a digitálních rozhraní. Kromě dvou analogových vstupů (mA nebo V) modul nabízí dva digitální vstupy/výstupy a také reléový výstup pro úkoly, jako je ovládání signálních světel a USB 2.0 pro připojení velkokapacitní paměti nebo bezdrátového adaptéru.

Zákaznické výhody

  • Konkurenční výhoda díky rychlé integraci funkcí monitorování stavu
  • Snadná integrace OTC nebo IT systémů
  • Celková flexibilita díky otevřenému operačnímu systému Linux Debian

ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o IM18-CCM50

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a další


Možnost měření proudu přídavnými moduly

Doplňkové rozhraní umožňuje připojení dalších zařízení, jako je IM18-CCM51, pro měření proudu pro 12 střídavých kanálů až do 600 A. Přenos dat a napájení modulů IM18-CCM je realizováno prostřednictvím propojovací desky. 

Řídicí centrum s Linuxem spojuje OT a IT

Díky této řadě funkcí je platforma IM18-CCM ideální pro výrobce strojů a zařízení, kteří chtějí svým zákazníkům nabídnout pokročilé funkce monitorování stavu. Platforma umožňuje také implementovat vzdálenou údržbu během provozu přímo do rozvaděče uživatele. Otevřený operační systém Linux (Debian) je optimalizován pro instalaci vlastních analytických programů. Díky dvěma nezávislým ethernetovým rozhraním poskytuje IM18-CCM bezproblémové propojení mezi OT a IT světem. Zařízení používá komunikační protokoly TCP/IP, Modbus TCP a HTTP. Kdykoli lze nainstalovat další protokoly založené na ethernetu.

Dodatečné doplnění monitorování stavu u stávajících strojů

Díky řadě IM18-CCM50 nyní platforma CCM společnosti Turck obsahuje výkonnou IIoT platformu pro monitorování stavu a další IT aplikace. IM18-CCM40 je flexibilní, otevřené a cenově dostupné řešení pro monitorování stavu, které lze také přímo připojit k IT systémům. IM12-CCM se svými funkcemi pro zpracování a monitorování je ideální pro jednoduché dodatečné vybavení stávajících instalací, protože jej lze pomocí IO-Link připojit k automatizačním systémům.


OBLASTI NASAZENÍ

Výroba strojů OEM pro všechna odvětví


KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Linuxová platforma (Debian) pro instalaci OEM softwaru
  • Integrované senzory měří vlhkost vzduchu, teplotu a zavření dveří
  • Několik analogových a digitálních rozhraní a také sběrnice nabízí rozsáhlé možnosti připojení
  • Měření proudu pomocí přídavných modulů zjednodušuje monitorování motoru

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Rychlý přehled: Monitorování stavu rozvaděčů

Získejte za 90 sekund rychlý přehled výhod a funkcí


Příběh o úspěchu: Ochrana IT systémy před útoky hackerů

Přepravní stanice plynu městské komunální společnosti Villingen-Schwenningen využívá monitorovací skříně IMX12-CCM společnosti Turck k monitorování rozvaděčů a nabízí tak spolehlivou ochranu před neoprávněnou manipulací


Člen rodiny: IM18-CCM60

Rozšířená platforma pro sledování stavu: operační systém siineos IIoT mění modul pro kontrolu rozvaděčů Turck IM18-CCM v chytré řešení plug & play.


Člen rodiny: IM18-CCM

Další informace o funkcích a výhodách IM18-CCM


Člen řady: IM12-CCM

Zjistěte více o modulu pro kontrolu stavu rozvaděčů, úkém pouze 12,5 mm


Člen řady: IMX12-CCM

Kontrola stavu rozvaděčů v prostředí s nebezpečím výbuchu - ultra kompkatní IMX12-CCM


Stručný přehled: Monitorování stavu v nových závodech

Prediktivní strategie pro váš nový závod


Select Country

Turck worldwide

to top