Turck IM18-CCM60 s operačním systémem siineos: monitorování stavu bez znalosti programování

Rozšíření platformy pro monitorování stavu

Operační systém siineos IIoT promění modul IM18-CCM společnosti Turck v chytré řešení plug & play - snadné použití, obsluha a rozšíření.

Dalším uživatelsky velmi přívětivým doplňkem platformy společnosti Turck pro monitorování stavu rozváděčů je IM18-CCM60. Zatímco modely IM18-CCM40 a -CCM50 se systémem Debian Linux nabízejí především výrobcům OEM maximální míru volnosti při jejich integraci do stávajících podnikových struktur, nový model je dodáván s operačním systémem siineos IIoT, který specialisté na digitalizaci ve společnosti in.hub vyvinuli speciálně pro platformu CCM.

Monitorování stavu a funkce IIoT bez znalosti programování

Rámec InCore integrovaný v systému siineos nabízí širokou škálu komponent připravených k použití, které lze použít ke snadnému ovládání integrovaných rozhraní a senzorů, jakož i všech standardních síťových a průmyslových protokolů.

Výhody pro vás

  • Škálovatelné "out-of-the-box řešení" pro jednoduché monitorování rozváděčů až po komplexní monitorování stavu.
  • Úspora servisu na místě díky vzdálenému přístupu k IM18-CCM60 a připojeným strojům.
  • Snadné nastavení monitorování stavu pomocí webového průvodce
  • Cenově výhodné, protože hardware a software jsou již součástí dodávky a nejsou zapotřebí nákladní odborníci na programování

Kromě existujících aplikací si můžete vytvářet vlastní programy a aplikace nebo je načítat jako v chytrém telefonu. Nastavením provází webový průvodce, takže s IM18-CCM60 mohou bez problémů pracovat i uživatelé bez jakýchkoli předchozích znalostí. Umožňuje také snadný přístup k interním senzorům teploty, vlhkosti a vzdálenosti dveří a parametrizaci různorodých rozhraní. Znalost programování není nutná. Prostřednictvím integrovaného klienta OpenVPN může IM18-CCM60 navázat bezpečné spojení s IT v terénu a umožnit vzdálený přístup k zařízení i volitelně k připojeným strojům.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Výroba strojů a zařízení

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Výkonný, kompaktní počítač v rozváděči se třemi integrovanými senzory
  • Operační systém siineos IIoT umožňuje sledování stavu a používání všech vstupů/výstupů a rozhraní bez znalosti programování
  • Otevřený klient VPN pro bezpečný vzdálený přístup
  • MQTT a OPC UA jako rozhraní pro snadné připojení OT-IT
  • Cloudový konektor pro MS Azure a cloud společnosti Telekom

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Ocenění systému pro kontrolu rozvaděčů

Platforma společnosti Turck IM18-CCM60 pro monitorování stavu získala ocenění SSB Innovation Award 2024. Zjistěte více!


Walk & Talk: Platforma pro monitorování stavu IM18-CCM60

V tomto rozhovoru vám náš produktový expert představí funkce a výhody. Sledujte nyní!


Rozhovor s odborníkem: Platforma pro monitorování stavu IM18-CCM60

V této odborné přednášce hovoří technický školitel Jörg Tauert a Klaus Ebinger, ředitel produktového managementu Interface Technology, o funkcích a možnostech použití IM18-CCM60.


Úspěšný příběh: Kompaktní řídicí skříně zajišťují vysokou bezpečnost informací

Provozovatel distribuční soustavy e-netz Südhessen AG používá k monitorování přístupu do rozváděčů a sledování hodnot teploty kompaktní moduly od společnosti Turck. Zjistěte více!


Stručný přehled: Monitorování stavu v nových závodech

Prediktivní strategie pro váš nový závod


Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí přesně znát podrobnosti

Základní technické informace pro monitorování stavu


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o IM18-CCM60

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top