![](/static/img/Turck1123_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1123_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Standard pro náročnou komunikaci Ethernet: Řada kabelů 4422 společnosti Turck
Řada robustních ethernetových kabelů
11/23 – Řada 4422 společnosti Turck je kompletní řada ethernetových kabelů.
Mülheim, September 7, 2023Řada 4422 společnosti Turck nabízí ucelenou řadu standardních ethernetových kabelů pro průmyslovou výrobu - robustní, flexibilní a vhodné pro vysoké přenosové rychlosti. Kabely řady 4422 s podporou více protokolů byly schváleny pro nejdůležitější trhy a typy sítí a splňují všechna kritéria pro použití v sítích s protokoly Profinet (PNO), EtherCAT (ETG), Ethernet/IP (ODVA) nebo Modbus TCP.
Díky polyuretanovému plášti jsou kabely odolné proti oděru a tlaku, a přesto umožňují vysokou flexibilitu s poloměry kroucení +/- 180 stupňů na metr. Kabel také vydrží více než 5 milionů ohybových cyklů, a je tak vhodný pro aplikace s vlečnými řetězy. V kombinaci s vhodnými konektory splňují kabely krytí IP67. S rozhraním Cat 5e a rychlostí 100 Mb/s je lze použít i pro realizaci aplikací s vysokou rychlostí přenosu dat.
Kabely řady 4422 jsou k dispozici s konektory RJ45 a s přímými nebo úhlovými konektory M12 nebo M8 s různým kódováním. Kombinovaná šestihranná matice s vroubkováním zjednodušuje montáž s nářadím i bez něj. Kromě schválení CE a UKCA pro Evropu mají kabely také certifikaci UL pro americký trh.
Portfolio je k dispozici skladem a na vyžádání lze dodat i varianty podle přání zákazníka, například s vlastním potiskem, ve speciálních délkách nebo speciálních sestavách.
Další informace
Select Country
Turck worldwide