Rychlé a spolehlivé: HF čtecí/zapisovací hlava Turck s rozšířeným teplotním rozsahem, multiprotokolovým Ethernetem a systémovou redundancí S2.
Rychlá čtecí/zapisovací hlava HF se systémovou redundancí S2
18/23 – Robustní multiprotokolová čtecí/zapisovací hlava Turck Ethernet se spouští za méně než 500 ms a pracuje při teplotách od -40 do +70 °C.
Mülheim, November 2, 2023Nová vysokofrekvenční čtecí/zapisovací hlava Turck s integrovaným multiprotokolovým ethernetovým rozhraním doplňuje stávající portfolio RFID o efektivní řešení s jedinečnými vlastnostmi z hlediska doby spuštění, komunikace a bezpečnosti.
Díky době spuštění kratší než 500 milisekund je TNSLR-Q130-EN ideální pro vysoce dynamické aplikace, jako je výměna nástrojů, kde záleží na každé vteřině. Díky multiprotokolovému rozhraní zařízení automaticky komunikuje v sítích Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP. Integrovaná systémová redundance S2 umožňuje také redundantní komunikaci mezi dvěma řídicími jednotkami v síti Profinet, což přináší značný bezpečnostní přínos. Další výhodou je rozšířený teplotní rozsah od -40 do +70 °C, díky němuž je přístroj použitelný i v logistice chladicích řetězců, což je na trhu rovněž unikátní.
Díky kompaktním rozměrům a velkému rozsahu lze čtecí/zapisovací hlavu HF společnosti Turck dokonale integrovat do koncepcí zařízení a strojů. Funkce TNSLR RFID a multiprotokolové rozhraní Ethernet jsou kombinovány s možností připojení QuickConnect v jednom zařízení, čímž se výrazně snižuje náročnost instalace a zapojení. Uživatelé v různých odvětvích tak mají k dispozici efektivní a flexibilní řešení pro své požadavky na čtení a zápis - počínaje stavbou sériových strojů, přepravou a manipulací, přes výrobní linky a manipulaci s materiálem až po stacionární a autonomní mobilní robotiku (AMR).
Další informace
Select Country
Turck worldwide