

Společnost Turck uvádí na trh nejkompaktnější čtyřkanálové RFID rozhraní EtherCAT na světě s rozměry 32 x 144 x 32 mm
Ultrakompaktní 4kanálové RFID rozhraní pro EtherCAT
01/25 – Modul EtherCAT společnosti Turck pro až 128 HF čtecích/zapisovacích hlav nabízí rozšířenou konektivitu RFID a optimalizované procesy ve stísněných průmyslových prostředích.
Mülheim, January 16, 2025Jako nejkompaktnější čtyřkanálové RFID rozhraní pro EtherCAT na světě je TBEC-S2-4RFID společnosti Turck ideální pro stísněné instalační prostory. Každý ze čtyř RFID kanálů umožňuje připojení až 32 čtecích/zapisovacích hlav HF v režimu sběrnice HF, takže celý modul o rozměrech 32 x 144 x 32 mm pojme až 128 čtecích/zapisovacích hlav HF. To účinně snižuje náklady na aplikace s mnoha po sobě jdoucími čtecími body, například v intralogistice nebo na výrobních linkách v automobilovém průmyslu nebo ve strojírenství.
Univerzální modul EtherCAT společnosti Turck je kompatibilní se všemi HF a UHF čtecími/zapisovacími zařízeními, která podporují připojení k rozhraní RFID. Vysoký stupeň krytí IP67/68/69K umožňuje montáž modulu přímo na stroj, což výrazně zkracuje proces zapojování a podporuje decentralizované modulární systémové koncepce.
Pro uživatele, kteří potřebují další digitální vstupy a výstupy pro senzory, akční členy a světla, nabízí společnost Turck modul TBEC-LL-4RFID-8DXP s osmi dalšími univerzálními kanály a konektory M12 pro napájení a připojení k síti Ethernet.
Další informace
Select Country
Turck worldwide