Li-Q25L společnosti Turck kombinuje výhody bezkontaktního indukčního principu měření s funkcemi IIoT prostřednictvím IO-Link.
Nárazuvzdorné lineární snímače polohy s rozhraním IO-Link
20/21 – Robustní měřicí přístroj Turck Li-Q25L dosahuje odolnosti proti nárazu 200 g a kombinuje výhody bezkontaktního indukčního principu měření s rozhraním IO-Link.
Mülheim, November 4, 2021Společnost Turck dále vyvinula své indukční měřicí systémy Li-Q25 a vybavila bezkontaktní lineární snímače polohy rozhraním IO-Link. COM3 nového Li-Q25L umožňuje podporu nejnovějšího a nejrychlejšího rozhraní IO-Link. Jeho indukční měřicí princip překonává alternativní systémy, zejména pokud jde o odolnost proti otřesům a rychlost vzorkování. Díky bezkontaktnímu spojení mezi polohovacím prvkem a lineárním snímačem polohy vysílá zařízení spolehlivý signál polohy i při vibracích nebo nárazech až 200 g. Vzorkovací frekvence 5 kHz snižuje chybu polohy na minimum - je konstantní po celé délce měření. Vysoce přesné výsledky měření zaručuje také 16bitový převodník. Při měření až do 2 000 mm přístroje překonávají zejména magnetostrikční lineární snímače polohy, u nichž se vzorkovací frekvence s rostoucí délkou měření zpomaluje.
Snímače Li-Q25L lze integrovat do systémů Profinet prostřednictvím softwaru Turck Simple IO-Link Device Integration (SIDI), aniž by byl zapotřebí další software. IODD Configurator zjednodušuje uvedení do provozu a údržbu. Kromě cyklických dat přenáší lineární snímač polohy prostřednictvím IO-Link do cloudu také diagnostická data. Tato bezproblémová komunikace zajišťuje transparentnost dat pro aplikace Průmyslu 4.0, jako je monitorování stavu nebo prediktivní údržba, s cílem optimalizovat dostupnost stroje i snížit náklady na údržbu.
Robustní snímač splňuje krytí IP67 a lze jej používat v rozšířeném rozsahu teplot od -25 do +75 °C. Společnost Turck nabízí zařízení v měřicích délkách 100 až 2 000 mm. Snímač Li-Q25L je necitlivý na magnetické pole a je ideální pro použití v náročných aplikacích s velkým rázovým zatížením, například v kovoprůmyslu a dřevozpracujícím průmyslu.
Další informace
Select Country
Turck worldwide