Robustní Li-Q25L společnosti Turck dosahuje odolnosti proti nárazu 200 g a kombinuje výhody bezkontaktního indukčního principu měření s IO-Link

Lineární snímače polohy odolné rázům s IO-Link

Li-Q25L společnosti Turck kombinuje výhody principu bezkontaktního indukčního měření s funkcemi IIoT prostřednictvím IO-Link

Společnost Turck vyvinula indukční polohovací systémy Li-Q25 a vybavila bezkontaktní lineární snímače polohy IO-Link. COM3 nového Li-Q25L umožňuje podporovat nejnovější a nejrychlejší rozhraní IO-Link. Indukční princip měření předčí alternativní systémy, zejména pokud jde o odolnost proti otřesům a vzorkovací frekvenci. Díky bezkontaktnímu spojení mezi polohovacím prvkem a lineárním snímačem polohy vysílá zařízení spolehlivý signál polohy i při vibracích nebo rázech až 200 g.

Zákaznické výhody

  • Podpora funkcí IIoT díky rychlému rozhraní COM3 IO-Link
  • Vynikající odolnost proti nárazům a rychlost vzorkování díky indukčnímu principu měření
  • Snadná integrace do systémů Profinet bez dalšího softwaru díky SIDI

Vzorkovací frekvence 5 kHz snižuje chybu na minimum – konstantní po celé délce měření. 16bitový převodník také zaručuje vysoce přesné výsledky měření. S měřením až do 2 000 mm tato zařízení předčí zejména magnetostriktivní lineární snímače polohy, u kterých se vzorkovací frekvence s rostoucí délkou měření zpomalují.

Jednoduchá integrace a rychlé uvedení do provozu

Li-Q25L lze integrovat do systémů Profinet pomocí softwaru Turck Simple IO-Link Device Integration (SIDI) bez potřeby dalšího softwaru. IODD Configurator zjednodušuje uvedení do provozu a údržbu. Kromě cyklických dat přenáší lineární snímač polohy také diagnostická data do cloudu prostřednictvím IO-Link. Tato bezproblémová komunikace zajišťuje transparentnost dat pro aplikace Průmyslu 4.0, jako je monitorování stavu nebo prediktivní údržba, s cílem optimalizovat dostupnost stroje a také snížit náklady na údržbu.

Flexibilní použití v náročných prostředích

Robustní snímač vyhovuje stupni krytí IP67 a lze jej použít v rozšířeném teplotním rozsahu od -25 do +75 °C. Turck nabízí zařízení v měřicích délkách 100 až 2 000 mm. Li-Q25L je necitlivý na magnetická pole a je ideální pro použití v náročných aplikacích s velkým rázovým zatížením, jako je kovodělný a dřevozpracující průmysl.


OBLASTI POUŽITÍ

  • zpracování kovů
  • zpracování dřeva
  • zpracování kamene

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Bezkontaktní měřicí princip
  • Vzorkovací frekvence 5000 kHz 
  • Stupeň krytí IP67 
  • Rozšířený teplotní rozsah -25 až +75 °C 
  • Velice vysoká odolnost vůči rázům až 200 g
     

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Rychlý přehled: Lineární snímače polohy odolné rázům s IO-Link

Získejte rychlý přehled o výhodách a funkcích během 90 sekund


Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link

IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci


Leták: Li-Q25L lineární snímače polohy

Získejte přehled o naší řadě lineárních snímačů polohy


ÚDAJE O PRODUKTU

Všechny podrobnosti o Li-Q25L s IO-Link

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody k obsluze, CAD data a mnohem více


Select Country

Turck worldwide

to top